キーワード検索に1,294件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・裏配管を用意(A,Bポート)
・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
・M12コネクタ対応(JSY5000)
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
エアマネジメントシステム AMS30X/40X-X2044/X2045
エアマネジメントシステム » エアマネジメントシステム-
・IO-Link通信対応
IO-Link通信によるエアの状態監視とエア消費の削減
・スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチ [末尾品番-X2044]
オペレーションモード⇔スタンバイモードの切換えが可能
・デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁(ソフトスタートアップ機能
付) [末尾品番-X2045]
オペレーションモード⇔アイソレーションモードの切換えが可能
シリーズ | サイズ | 管接続口径 | 定格流量範囲 L/min | 入出力 | 切換方式 |
---|---|---|---|---|---|
スタンバイレギュレータ+デジタルフロースイッチタイプAMS-X2044 | 30、40 | 1/4、3/8、1/2、アタッチメントなし | 10~1000L/min、20~2000L/min | IO-Link、スタンバイレギュレータ用出力 | N.O. (ノーマルオープン) |
デジタルフロースイッチ+3ポート残圧排気弁タイプAMS-X2045 | 30、40 | 1/4、3/8、1/2、アタッチメントなし | 10~1000L/min、20~2000L/min | IO-Link、残圧排気弁用出力 | N.O. (ノーマルオープン) |
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
温調機器 » フロン規制対応チラー
-
・空輸可能
・CO2冷媒(R744)を採用
・GWPを大幅に削減
・フロン回収、廃棄コスト不要
・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSC012〜060 | 5~40℃ | 1.3kW~5.9kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%) |
HRSC090 | 5~40℃ | 9.5kW,11kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水) |
HRSC100 | 5~35℃ | 10.5kW,11.5kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式,水冷冷凍式 | 清水,エチレングリコール水溶液(15%),脱イオン水(純水) |
樹脂製パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXN-X1
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・ボディ材質:高強度PA66
・配管タイプ
・ソケット形(塩化ビニル管)
・ねじ形 Rc,NPT,G(SUS)
・使用流体注) 注)接流体部の材質を腐食させない液体
・水
・希釈農薬
・液体肥料
・ウォータハンマ緩和形
・シール材質:NBR,FKM,EPDM
・消費電力:3W
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 配管サイズ ソケット形/内径(mmø) | 配管サイズ ねじ形 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
JSXN-X1 | パイロット式 | N.C. | 26.5 32.6 | 3/4 1 | 25 |
イオナイザ/バータイプ IZS51
IO-Link対応機器 » イオナイザ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
-
・高速除電最速0.1秒
・省スペース 高さ70mm×幅28mm
コンパクト・フラットボディ
狭小スペースでの設置が可能
・通信プロトコルIO-Link対応
・ローメンテナンスカートリッジ
エミッタ周りのエア(エミッタ汚れ低減)とアシストエア(イオン搬送)を
集約
従来品よりも、さらにエミッタ汚れを低減
・バルブユニット搭載可
待機中はエアパージを停止して消費エア削減
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | イオン発生方式 | オフセット電圧 (イオンバランス) | 機能 |
---|---|---|---|
IZS51 | コロナ放電式 | ±30V以内 | オートイオンバランス メンテナンス検知 高電圧異常検知 イオン発生停止入力 |
コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ 上配管形 JSY3000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・JSY3000シリーズに上配管形を追加
・4(A)、2(B)ポートの出力圧検出が可能
(注意)搭載するベースは横配管形となります。
シリーズ | 4(A)/2(B)ポート 管接続口径 ねじ配管 | 消費電力(W) |
---|---|---|
JSY3000 | Rc1/16 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付※) ※オーダーメイド |
電動ストッパシリンダ LEB□
電動アクチュエータ/電動シリンダ » オーダーメイド-
・搬送ラインの電動化の要求に対応
・用途に応じて2種類の制御タイプを用意
コントローラ制御
コントローラレス
・ストッパシリンダとの取付互換性と同等のストッパ性能を確保
・ショックアブソーバの交換が容易
止めねじを緩めるだけで交換が可能
作動方式 | シリーズ | サイズ | ストローク (mm) | ロッド先端形状 面取り | ロッド先端形状 ローラ | ロッド先端形状 レバー |
---|---|---|---|---|---|---|
コントローラ制御 ステップモータ | LEBQ-X1 | 32 | 20 | ● | ● | ● |
コントローラ制御 ステップモータ | LEBQ-X1 | 50 | 30 | ● | ● | ● |
コントローラレス DCモータ | LEBQ-X31 | 40 | 20 | - | - | ● |
コントローラレス DCモータ | LEBH-X3 | 50 | 30 | - | - | ● |
コントローラレス DCモータ | LEBH-X3 | 63 | 30 | - | - | ● |
コントローラレス DCモータ | LEBH-X3 | 80 | 40 | - | - | ● |
高タクト対応 ステップモータコントローラ JXC5H/6H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
仕様 | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル入出力 入力点数 | パラレル入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | JXC5H/6H | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 入力点数11点 (フォトカプラ絶縁) | 出力点数13点 (フォトカプラ絶縁) |
コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
(高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
・エア供給なしでの強力除電
・高速除電 減衰時間約60%短縮
・分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | 機能 |
---|---|---|---|
IZT44 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | 高電圧異常検知 出力チェック |
IZT45 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | オートバランス メンテナンス検知 高電圧異常検知 イオン発生停止入力 出力チェック |