WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,294件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ショックアブソーバ 25A- RB□/RJ

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 付属関連機器
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
シリーズ型 式仕様
ショックアブソーバ25A-RJソフトタイプ
ショックアブソーバ25A-RJショートストロークタイプ
ショックアブソーバ25A-RB標準形
ショックアブソーバ25A-RBC標準形

エアシリンダ 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータ
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
  • エアシリンダ 25A-
    取扱説明書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    ピンシリンダ25A-CJP2
    エアシリンダ25A-CJ2
    エアシリンダ25A-CJ2K
    エアシリンダ25A-CBJ2
    エアシリンダ25A-CM2
    エアシリンダ25A-CG1
    エアシリンダ25A-CBG1
    エアシリンダ25A-MB
    エアシリンダ25A-CA2
    エアシリンダ25A-CS2検索結果を表示
    ロック付シリンダ25A-MWB
    ロック付シリンダ25A-MWB-UT
    ロック付薄形シリンダ25A-CLQ
シリーズ型式仕様
ピンシリンダ25A-CJP2標準形
エアシリンダ25A-CJ2標準形
エアシリンダ25A-CJ2K標準形
エアシリンダ25A-CBJ2エンドロックシリンダ
エアシリンダ25A-CM2標準形
エアシリンダ25A-CG1標準形
エアシリンダ25A-CBG1エンドロックシリンダ
エアシリンダ25A-MB標準形
エアシリンダ25A-CA2標準形
エアシリンダ25A-CS2標準形
ロック付シリンダ25A-MWBロック付シリンダ
ロック付シリンダ25A-MWB-UTロックユニット
ロック付薄形シリンダ25A-CLQロック付シリンダ

方向制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器
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
  • 方向制御機器 25A-
    自己宣言書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQ2000,4000(W)
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SQ2000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQZ1000
    別置形
    パーフェクトブロック
    25A-VQ1000,2000
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP342,542,742
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VPX400
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP500/700-X536, X538, X555
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VT317
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VG342
    5ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYA5000,7000
    3ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYJA500,700
    フィンガバルブ25A-VHK□-A
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20,30,40,50
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS2510,3510,4510,5510
シリーズ型式仕様
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000ノンプラグイン金属ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQ2000,4000(W)
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SQ2000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQZ1000
別置形
パーフェクトブロック
25A-VQ1000,2000パーフェクトブロック
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP342,542,742直接配管形
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VPX400安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP500/700-X536, X538, X555安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VT317
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VG342
5ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYA5000,7000
3ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYJA500,700
フィンガバルブ25A-VHK□-A
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20,30,40,50
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS2510,3510,4510,5510

3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能。
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下
    ・IO-Link対応
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
10-ZSE20(F)
ISE20
1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
10-ZSE20A(F)
10-ISE20A
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
10-ZSE20B(F)
10-ISE20B-(L)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
IO-Link対応
スイッチ1出力
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65空気
10-ZSE20C(F)
10-ISE20C(H)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65汎用流体

エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 10-AS-F

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ10-AS12□1F~42□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプ10-AS13□1F~43□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ワンタッチ管継手 10-KQ2

クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
10-KQ2ミリφ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0,
R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
10-KQ2インチφ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''10-32UNF
NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2

メンブレンエアドライヤ 10-IDG□A

クリーン/低発塵 » エアドライヤ
シリーズ出口空気流量L/min(ANR)出口空気大気圧露点(℃)
10-IDG30A~100A300~1000-20
10-IDG30HA~100HA300~1000-15
10-IDG30LA~100LA75~300-40
10-IDG60SA~100SA50~150-60
10-IDG3~10025~1000-20
10-IDG3H~100H25~1000-15
10-IDG30L~100L75~300-40
10-IDG60S~100S50~150-60

リニアガイド平行移動タイプ 11-/22-MHZ2

クリーン/低発塵 » エアチャック
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
タイプシリーズシリンダ内径 (mm)
標準11-/22-MHZ210,16,20,25

ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
10-CRB1シングル、ダブル10,15,20,3090°,180°,270°90°,100°
21-CRB1シングル、ダブル10,15,20,3090°,180°,270°90°,100°

Go Top