WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,066件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
    ・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
    ・接液部は非金属。
    ・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
    ・真空使用可能(-100kPa)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
    ・圧力の集中管理に適しています。
    ・ワンタッチロック式ハンドル採用。
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
  • マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARM2500,
    3000
    検索結果を表示
シリーズ特 長管接続口径設定圧力(MPa)
ARM2500,
3000
マニホールド
(共通IN、個別IN)
モジュールタイプ
1/4,3/80.05~0.85

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラタイプF.R.L/.エアコンビネーション
    ・作業性向上
     エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
    ・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
    ・メンテナンススペース削減 最大46%減
    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ・アタッチメント
     スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
     ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A

    ※AC20〜60-Aは2025年3月に生産終了しました。
     AC20〜60-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
     AC10-Aは生産を継続しますので、引き続き選定してご使用いただけます。
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
  • モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AC10~40-A検索結果を表示
    AC10A~40A-A検索結果を表示
    AC10B~40B-A検索結果を表示
    AC20C~40C-A検索結果を表示
    AC20D~40D-A検索結果を表示
組合せ構成機器シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
エアフィルタ・レギュレータ・
ルブリケータ
AC10~40-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・
ルブリケータ
AC10A~40A-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
エアフィルタ・レギュレータAC10B~40B-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
エアフィルタ・ミストセパレータ・
レギュレータ
AC20C~40C-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2
フィルタレギュレータ・
ミストセパレータ
AC20D~40D-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.7
0.02~0.2

モイスチャーコントロールチューブ IDK

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
    ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
    ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
シリーズ外径/内径(mm)有効長さ(mm)適用管継手
IDK02
ストレートタイプ
2/1.2100
200
KQ2
IDK04
ストレートタイプ
4/2.5100
200
KQ2
IDK06
ストレートタイプ
6/4100
200
KQ2
IDK04-100-C1
コイル形状タイプ
4/2.5100KQ2

協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
    ・Plug and Playですぐ使える
     「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
     ※適用グリッパ:MHM-X7400A-DTP
    ・磁石で重量物を吸着・保持が可能
    ・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
    ・コンパクトで高保持力
     保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
    ・エア遮断時もワークの保持が可能
    ・エア供給チューブ1本、電気配線コネクタを接続するだけで動作可能
    ・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
  • 協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-DTP/HC10DT/HC10
    for 安川電機 MOTOMAN-HC 
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7400A-DTP
    MHM-X7400A-HC10DT
    MHM-X7400A-HC10
    検索結果を表示
シリーズ最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X7400A-DTP
MHM-X7400A-HC10DT
MHM-X7400A-HC10
160(2)
200(6)

真空パッド/ノズル形 ZP2

真空用機器 » 真空パッド
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP2ノズル形φ0.8,φ1.1

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・ガイドレールとテーブルを一体化。
     循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
    ・タクトタイムの短縮。
     最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
    ・最大押当て推力:180N
    ・繰返し位置決め精度:±0.05mm
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESH25□検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESH25□50,100,150MAX.12MAX.4MAX.4008,16

ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・クリーンルームクラス10に対応可。
    ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)
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
  • ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3/MDHR3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHR3検索結果を表示
    MDHR3検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHR3呼び10,15
MDHR3呼び10,15

Go Top