キーワード検索に1,066件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・最大搬送物質量:75kg(サイズ25)、100kg(サイズ32)、150kg(サイズ40)
・高タクトコントローラ対応 最大加減速度:5000mm/s2
・バッテリレスアブソリュートエンコーダ搭載
・オートスイッチに対応(ストレートのみ)
リミット確認用、中間信号確認用
・ガイドユニットをコンパクトに一体化し、耐横荷重を向上
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG25 | 30~100 | MAX.238 | MAX.250 | 6,8 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG32 | 30~100 | MAX.370 | MAX.200 | 6,8 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEG40 | 30~100 | MAX.553 | MAX.150 | 6,8 |
幅広タイプエアチャック MHL2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
-
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|
MHL2 | 10,16,20,25,32,40 |
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQ/RDLQ
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
・薄形シリンダに「エアクッション」と「ロックユニット」を内蔵。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(RDLQシリーズ:RDLQ)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | RLQ | 複動片ロッド | 32,40,50,63 | スプリングロック |
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC
エアシリンダ » ガイド付シリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MGC | 複動 | 20,25,32,40,50 |
エアスライドテーブル MXJ
エアシリンダ » テーブル付シリンダ
-
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXJ | 複動 | 4,6,8 |
エアシリンダ CM2/CDM2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・ロッド先端形状めねじを標準化。
・オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易。
・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDM2-Zシリーズ:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
※標準形複動片ロッドCM2-Zは2025年1月に生産終了予定です。
CM2-Z1をご選定願います。▶詳細はこちら
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CM2-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
標準形 | CM2W-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2K-Z | 単動(押・引) | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 | CM2KW-Z | 複動両ロッド | 20,25,32,40 |
ダイレクトマウント形 | CM2R-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
ロッド回り止め形 ダイレクトマウント形 | CM2RK-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
エンドロック付 | CBM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
3ポートエアオペレートバルブ VPA300/500/700
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
-
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VPA300 | 4.2 | 0.26 | 1.0 |
VPA500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
VPA700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VK3000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
・圧力は0MPaから使用可能。
・VK300を混合取付け可能。
・マニホールド型式:VV3K3
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VK3000 | 0.54 | 0.12 | 0.12 | 4.0 |
インラインエアフィルタ ZFD
真空用機器 » エアサクションフィルタ-
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース
設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ➡チェック弁
チェック弁の異物嚙込み防止
・適用チューブ外径:ø4, ø6, ø8
シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 使用圧力範囲(kPa) | 真空破壊圧力(MPa) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|
ZFD53 | ø4 | ー100~0 | 0.5以下 | 34 |
ZFD54 | ø6 | ー100~0 | 0.5以下 | 33 |
ZFD55 | ø8 | ー100~0 | 0.5以下 | 35 |
4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
・外形寸法はダブルソレノイドと同じ
・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
・標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベース
に混載可能
配管形 | シリーズ | 4位置デュアル3ポート 切換方式 |
---|---|---|
直接配管形 ベース配管形 | SY5000 SY7000 | N.C./N.C. N.O./N.O. N.C./N.O. |