キーワード検索に1,066件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
小型マニホールドレギュレータ ARM5
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM5A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4,φ6,φ8 | φ5/32,φ1/4,φ5/16 | 0.05~0.7 |
ARM5B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM5S | 単体仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
フィルタレギュレータ AW-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
-
・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
・操作しやすいハンドル形状
アンロック時に指がかかりやすい形状
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・互換性を確保
AW(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
ブラケット、セットナットは新旧共通
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AW20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 | 5 |
オーダリムーバルフィルタ AMF
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。
クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。
・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。
・容易なエレメント交換・取付。
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
AMF | 0.01(捕集効率99.9%) | 200~12000 | 1/8~2 |
冷凍式エアドライヤ 北米・中南米向仕様 IDFB□E
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
-
・UL,CSA認証取得品
・電源電圧:単相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 露点温度別の処理空気量を表しています。
※IDFB22E/37Eシリーズは2019年8月にモデルチェンジしました。
IDFB60/70シリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 37°F(2.8℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 45°F(7.2℃) | 処理空気量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点温度 注) 50°F(10℃) | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | R134a (HFC) | NPT3/8 |
IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | R134a (HFC) | NPT1/2 |
IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB22E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 107(182) | 120(205) | 130(221) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB37E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 161(273) | 173(294) | 181(308) | R134a (HFC) | NPT1 1/2 |
IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | R407C (HFC) | NPT2 |
IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | R407C (HFC) | NPT2 |
協働ロボット用マグネットグリッパ MHM-X7400A-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » マグネットグリッパ
-
・磁石で重量物を吸着・保持が可能
・穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
・コンパクトで高保持力
保持力最大200N(ø25、ワーク厚さ6mm時)
・エア遮断時もワークの保持が可能
・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
シリーズ | 最大保持力 N(ワーク厚さmm) |
---|---|
MHM-X7400A-ASSISTA | 160(2) 200(6) |
真空パッド/ベロウ形 ZP3P-JT
真空用機器 » 真空パッド-
・軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
・薄膜スカートと特殊リブ形状
・フラットアタッチメント(2.5段)
しわの発生を抑制
・ガイドアタッチメント(5.5段)
加減速度:4Gで吸着搬送が可能
・パッド単体、アタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格の溶出試験、
食品衛生法規格に適合した材料を使用
・青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易
シリーズ | パッド形状 | パッド径(mm) |
---|---|---|
ZP3P-JT | ベロウ形(2.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
ZP3P-JT | ベロウ形(5.5段) | φ20, φ25, φ32, φ40, φ50 |
多軸ステップモータコントローラ JXC73/83/92/93
電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
-
・速度同調制御が可能
・直線/円弧補間が可能
・位置決め/押当て動作
・絶対・相対位置座標指示
・ステップデータ入力(最大2048点)
・省スペース、省配線
タイプ | シリーズ | 入出力仕様 | 対応モータ | 電源電圧 | 制御軸数 |
---|---|---|---|---|---|
ステップデータ 入力タイプ | JXC73 | NPN | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC83 | PNP | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC92 | EtherNet/IP™ | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大3軸 |
ステップデータ 入力タイプ | JXC93 | EtherNet/IP™ | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | 最大4軸 |
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJB40 | 200~ 2000 | MAX. 20 | MAX. 2000 | 27 |
ACサーボモータ | LEJB63 | 300~ 3000 | MAX. 30 | MAX. 3000 | 42 |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・停止位置からの再始動が可能
・電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
・ガイドロッドをコンパクトに一体化耐横荷重・高精度回り止めを実現
・先端横荷重:5倍(ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較)
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力(N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG16 | 30~200 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG25 | 30~300 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG32 | 30~300 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LEYG40 | 30~300 | MAX.1058 | MAX.500 | 4,8,16 |