キーワード検索に1,066件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
シリーズ | 弁構造 | 弁形式 | 使用圧力範囲 | オリフィス径(mm) |
---|---|---|---|---|
LVM07 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 |
LVM09 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(ベース配管) |
LVM10 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 |
LVM15 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高圧タイプ) |
LVM20 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.3MPa (直接配管は0.25 MPa) | 2 |
LVM1□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 |
LVM3□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | −90kPa〜0.2MPa | 5 |
ハンディ表面電位計 IZH10
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)表面電位シリーズ | 定格帯電量範囲 | 表示最小単位 |
---|---|---|
IZH10 | ±20.0kV | 0.1kV(±1.0~±20.0kV) 0.01kV(0~±0.99kV) |
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
-
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。
※ZSE2-0Xシリーズは2024年5月に生産終了しました。
ZSE10シリーズをご選定願います。
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE2L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE2 | 正圧 | 0~1MPa |
チェックバルブ AK
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
タイプ | シリーズ | 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AK2000・AK4000 AK6000 | 1/8~1 | - | - |
ストレートタイプ | AKH | - | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ハーフユニオンタイプ | AKH | M5~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
ブッシュタイプ | AKB | 1/8~1/2 | - | - |
空気・水用 オーダーメイド | ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
・ゴム材質: NBR/FKM/CR
・高温、低温
・低クラッキング | 1/8~1/2 | - | - |
難燃性(UL-94規格V-0相当)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-X900
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラタイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
インラインタイプ | AS2052F-06-X900~ AS3002F-10-X900 | ー | φ6~φ10 |
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
-
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
水:0~100℃(凍結なきこと)
※サイズにより異なります。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TH/TIH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'' | 半透明、黒、赤、青 |
SUS316インサート管継手 KFG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃)
・材質:SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | チューブ外径×内径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KFG2 | ミリ | φ4×φ2.5, φ4×φ3, φ6×φ4, φ8×φ6, φ10×φ7.5 φ10×φ8, φ12×φ9, φ12×φ10, φ16×φ13 | R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KFG2 | インチ | φ1/8''×φ0.086'',φ5/32''×0.098'',φ1/4''×φ5/32'' φ5/16''×0.236'',φ3/8''×φ1/4'',φ1/2''×φ3/8'' | NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |