WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,066件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
    ・繰返し精度 ±0.01mm
    ・クリーンルームクラス10に対応可。
    ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
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
  • ロータリ駆動形2爪タイプエアチャック MHR2/MDHR2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHR2検索結果を表示
    MDHR2検索結果を表示
シリーズシリンダ内径(mm)
MHR2呼び10,15,20,30
MDHR2呼び10,15,20,30

ピンプレートシリンダ C(L)KU32-X2359A

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・予備品削減・短納期・特注品激減対応
    ・ガイドピンと基準受けブロックが分離。
    ・基準受けブロックをお客様で加工が可能。
     (任意の形状変更が可能)
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
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
ピンプレートシリンダ
耐強磁界
オートスイッチ取付タイプ
CKU32-X2359A丸型
ダイヤ型
32
ロック付ピンプレートシリンダ
耐強磁界
オートスイッチ取付タイプ
CLKU32-X2359A丸型
ダイヤ型
32

ロック付プレートシリンダ MLU/MDLU

エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
    ・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
     (片方向ロック)
    ・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)
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
  • ロック付プレートシリンダ MLU/MDLU

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC87 オーダーメイド 片方向ロック付シリンダヘビーデューティ仕様 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)ロック機構
標準形MLU複動片ロッド25,32,40,50スプリングロック

プラットホームシリンダ CXT

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
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
  • プラットホームシリンダ CXT
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CXTM複動検索結果を表示
    標準形CXTL複動検索結果を表示
  • プラットホームシリンダ CXT

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形すべり軸受CXTM複動12,16,20,25,32,40
標準形ボールブッシュ軸受形CXTL複動12,16,20,25,32,40

エアスライドテーブル MXJ

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・小型・軽量
     高さ:18mm、幅:34mm、重さ:267g (MXJ, ø12, 30ストローク時)
    ・高精度
     高精度リニアガイド搭載
     走り平行度:0.005mm、取付平行度:0.03mm
    ・オートスイッチとアジャスタを同一面に取付可能
    ・短ピッチ取付が可能
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
  • エアスライドテーブル MXJ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MXJ複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MXJ複動12,16

寿命向上シリンダ CQ2-XB24

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(薄形シリンダ CQ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
  • 寿命向上シリンダ CQ2-XB24
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・2・6・7・11・17・18 簡易特注 CQS/CQS-XB24/CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ12~φ25):ロッド先端形状変更 PDF
    -XA1~XA23/-XA26~XA30 簡易特注 CQ2/CQ2-XB24/RQ/CLQ(φ32~φ100)/CQ2大口径(φ125~φ200):ロッド先端形状変更 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上CQ2-XB24複動片ロッド12,16,20,25,32,40

エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
    ・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
    ・ロッド先端めねじを標準化。
    ・オートスイッチ付(CDM3シリーズ:CDM3)
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
  • エアシリンダ/ショートタイプ CM3/CDM3
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CM3複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CM3複動片ロッド20,25,32,40

3ポートエアオペレートバルブ VTA301/315

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
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
  • 3ポートエアオペレートバルブ VTA301/315
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VTA301検索結果を表示
    VTA315検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
VTA3010.600.290.15
VTA3151.70.390.45

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・低消費電力形:1.8W
    ・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
     (ユニバーサルポーティングタイプ)
    ・低濃度オゾン対策品
     ゴム材質:主弁部にHNBR採用
    ・従来品との取付寸法互換性あり
    ・マニホールド型式:VV307
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT307検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VT307検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3 (A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3 (A→R)
b
流量特性
2→3 (A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VT3070.710.250.174 (標準)
1.8 (低消費電力形)
-101.2kPa

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)

Go Top