キーワード検索に1,066件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
マイクロクランプシリンダ CKZM16-X2800/X2900
エアシリンダ » クランプシリンダ-
・小型 幅20mm、軽量 質量250g
・最大クランプ力 200N、最大保持力 300N
・フラットなクランプ特性
ワーク厚さ3.5mmまでは一定のクランプ力を出力
・ユニット化による設計・組立工数削減
クランプシリンダにアームアセンブリ、取付アセンブリを追加
シリーズ | 作動方式 | アーム開度 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
CKZM16-X2800 ベースタイプ | 複動 | 68º | 16 |
CKZM16-X2900 タンデムタイプ | 複動 | 68º | 16 |
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGP-Z
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ-
・全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止。
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MLGPM | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MLGPL | 複動片ロッド | 20,25,32,40 50,63,80,100 | スプリングロック |
薄形シリンダ/多角形ピストン正方形タイプ CDQ2B-X3162
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・多角形状のピストン採用により軽量・小型を実現
重さ:30%削減(199g→139g)
高さ:15%短縮(49.5mm→42mm)
幅:13%短縮(45mm→39mm)
全長:11%短縮(50mm→44.5mm)
・小型オートスイッチ4面に取付可能
※CDQ2B-X3162は2025年6月に生産終了予定です。置き換え推奨品
薄形シリンダ/高出力形 CQE Seriesをご検討ください。▶詳細はこちら
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CDQ2B-X3162 | 複動片ロッド | 32,40,50 |
エアシリンダ CG1/CDG1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・配管自由度の向上
90度ずつ(4方向)の位置に配置が可能(オーダーメイド:XC3)
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
・ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CG1-Z1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
3ポートエアオペレートバルブ VGA342
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|
VGA342 | 38 | 0.32 | 9.8 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP54□シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT317 | 2.6 | 0.34 | 0.67 | 6.0 | -101.2kPa |
VT325 | 6.1 | 0.37 | 1.6 | 12 | -101.2kPa |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:SS0751,SS0750
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
モジュラ接続タイプ抗菌・脱臭・除菌フィルタ HF2-BF□
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ-
・FDA/食品衛生法適合材料
・NSF-H1グレード食品用グリース
・外装抗菌
・HACCP等衛生管理に貢献
・FSSC22000認証取得に貢献
・抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
・除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
・脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
種類 | シリーズ | ろ過度(μm) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
抗菌フィルタ | HF2-BFA | 5 | 1/4, 3/8, 1/2 |
抗菌フィルタ | HF2-BFB | 0.1 | 1/4, 3/8, 1/2 |
脱臭フィルタ | HF2-BFC | - | 1/4, 3/8, 1/2 |
除菌フィルタ | HF2-BFD | 0.01 | 1/4, 3/8, 1/2 |