キーワード検索に1,066件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応スライドテーブル高精度タイプ LESYH□G
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ-
・サイクルタイムの短縮が可能
・サイクルタイム:従来比39%(0.37s←0.61s)削減
・加減速度:10000mm/s2(従来比200%)
・最大速度:800mm/s(従来比200%向上)
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 可搬質量 (kg) 垂直 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH8G | 50,75 | MAX.2 | MAX.6 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH16G | 50,100 | MAX.8 | MAX.12 | MAX.800 | 6,12 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | LESYH25G | 50,100,150 | MAX.12 | MAX.20 | MAX.800 | 8,16 |
レギュレータ 10-/21-AR
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
10-AR20~60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
21-AR20~60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXH | N.C. | 1/4~1/2 | 10 |
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ-
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
・3色表示・2 画面表示の流量センサ。
・温度センサ一体化。
・40%小型化(弊社PF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様。
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応。
・IO-Link(オーダーメイド)
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
デジタルプレッシャセンサ GS40
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » 圧力計スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)

シリーズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|
GS40 | 0~0.98 |
Uni-エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ Uniねじ仕様 | AS22□1F~42□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ Uniねじ仕様 | AS23□1F~43□1F | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 最高使用圧力 | 使用温度 |
---|---|---|
LQ1 | 1.0MPa | 0~200℃ |