WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,066件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


真空パッド/滑り止め付 ZP3M

真空用機器 » 真空パッド
    ・滑り止め付長円平形追加 [New]
     吸着スペースが細長い形状のワークに対応
    ・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
     パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
     パッド交換回数の低減
    ・滑り止め特殊リブ
     斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
     ワークの横滑りを防止
     安定した吸着搬送が可能
    ・追従性に優れたボウル形状
     湾曲したワークにも追従
     ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
    ・水平保持力387N(パッド径ø100)
    ・高温ワークに対応(200℃)
    ・油膜付ワークに対応
     特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
     ワークの横滑りを抑制
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP3M-Rボウル形φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-RBボウルベロウ形φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ100
ZP3M-T滑り止め付長円平形16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100

残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・残圧排気機能付
     安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし
     一時的な中間停止が可能※
     ※精密な中間停止を保証するものではありません。
    ・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
    ・配管の自由度向上(360°回転式)
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
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気機能付
    パイロットチェック弁
    横形タイプ
    AKP-□B□E検索結果を表示
    残圧排気機能付
    パイロットチェック弁
    縦形タイプ
    AKP-□A□E検索結果を表示
    残圧排気機能なし
    パイロットチェック弁
    横形タイプ
    AKP-□B□検索結果を表示
    残圧排気機能なし
    パイロットチェック弁
    縦形タイプ
    AKP-□A□検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
残圧排気機能付
パイロットチェック弁
横形タイプ
AKP-□B□EM5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(R, NPT, G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12φ5/32",φ1/4",φ5/16"
残圧排気機能付
パイロットチェック弁
縦形タイプ
AKP-□A□EM5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12-
残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
横形タイプ
AKP-□B□M5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(R, NPT, G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12φ5/32",φ1/4",φ5/16"
残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
縦形タイプ
AKP-□A□M5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12-

サーモチラー/スタンダードタイプ HRS400

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・冷却能力:38kW
    ・電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
        3相 460~480V(60Hz)
    ・設定温度範囲:5~35℃
    ・最高使用周囲温度:45℃
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・加熱機能付
    ・浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
    ・防水構造:IPX4
    ・タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
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
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS4005〜35℃38kW±0.1℃空冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

逆流機能付フィルタレギュレータ 10-/21-AW□K-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20K~40K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20K~40K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

耐粉塵シリンダ CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□

エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ
    ・CM2-XC4□を追加 New
    ・粉塵環境下で耐久性最大6倍
     粉体粒径20~100μmに対応
     セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
     ※溶接スパッタは除く
    ・使用用途に合わせた選択が可能
     ピストンロッド部にルブリテーナ(潤滑保持)
     および強力スクレーパを装着
     ガイド付薄形シリンダMGPシリーズは
     ガイドロッド部(片側、両側)にも装着されます
    ・使用環境に応じてロッドカバーAss'yの交換が可能
     ※CQ2シリーズø20、ø25、ø32のみ対応
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
エアシリンダCM2-XC4□複動20, 25, 32, 40
エアシリンダCG1-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
エアシリンダMB-XC4□複動32, 40, 50, 63, 80, 100
薄形シリンダCQ2-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63
ガイド付薄形シリンダMGP-XC4□複動20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

圧力センサコントローラ 10-PSE300

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・応答速度:1ms
    ・設定圧力分解能:1/1000
    ・縦、横密着取付可能
シリーズ設定圧力(差圧)範囲
10-PSE300-101〜101kPa
10〜-101kPa
-10〜100kPa
-0.1〜1MPa
-50〜500kPa
-0.2〜2kPa

薄形シリンダ 10-/11-/21-/22-CQS

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CQS複動片ロッド12,16,20,25

5ポートソレノイドバルブ 10-SQ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SQ10000.83dm3(s・bar)φ321.0
10-SQ20002.9dm3(s・bar)φ631.0

Go Top