キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
クランプシリンダ/スリムスタイル C(L)KG/C(L)KP-X2095
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・ø25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(ø25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 (標準磁石内蔵形) | CKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
標準形 (強力磁石内蔵形) | CKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP
エアシリンダ » 特殊シリンダ
形式 | シリーズ | チューブ内径 (mm) | 使用圧力範囲 (MPa) | 駆動速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
標準形 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
耐横荷重形 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
耐横荷重形 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
耐横荷重形 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
高速・高頻度 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
単動形 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |
ロック付シリンダ CNA2/CDNA2
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CNA2 | 複動片ロッド | 40,50,63 80,100 | スプリングロック |
標準形 | CNA2W | 複動両ロッド | 40,50,63 80,100 | スプリングロック |
スライドユニット CXW/CDBXW/CDPXW
エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
-
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。
またシリンダとワークとの平行度は高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | CXWM | 複動 | 10,16,20,25,32 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXWL | 複動 | 10,16,20,25,32 |
クリーンロッドレスシリンダ CYP
エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 バリエーション/機種選定のポイント 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CYP | 複動 | 15,32 |
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・微小粉体(10~100μm)、一般環境下対応
・微小粉体環境下では耐久性4倍(標準品と比較)
・標準品と全長寸法・取付互換(一部機種を除く)
・ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
・粉体、異物混入を防止
・一般環境下でも作動回数の向上がはかれます
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-Z | 複動 | 20,25,32,40 |
エアシリンダ | CG1-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エアシリンダ | CA2-Z | 複動 | 40,50,63,80,100 |
薄形シリンダ | CQS | 複動 | 20,25 |
薄形シリンダ | CQ2-Z | 複動 | 32,40,50,63,80,100 |
エアスライドテーブル | MXQ□A | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-Z | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ | CXSJ | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
デュアルロッドシリンダ | CXS | 複動 | 6,8,12,16,20,25,32 |
ハイパワーシリンダ | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
フリーマウントシリンダ/コンパクトタイプ CDU-X3178
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
-
・四角ピストンにより小型、軽量を実現
重さ最大49%削減
幅最大35%短縮
全長最大10%短縮
・5方向から取付可能
横取付用取付穴ピッチ、取付穴径は既存製品CUシリーズと同寸法
・横取付時高さ互換専用スペーサを用意
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
コンパクトタイプ | CDU-X3178 | 複動片ロッド | 20,32 |
エアシリンダ CA2/CDA2
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)-
・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW,
CDBA2, CDA2□H, CDA2W□H)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CA2-Z | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
標準形 | CA2W-Z | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | CA2K | 複動片ロッド | 40,50,63 |
ロッド回り止め形 | CA2KW | 複動両ロッド | 40,50,63 |
エンドロックシリンダ | CBA2 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2□H | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
エアハイドロシリンダ | CA2W□H | 複動両ロッド | 40,50,63,80,100 |
残圧抜き3ポート弁 VHS400/500
方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁

名称 | シリーズ | 接続口径 |
---|---|---|
残圧抜き3ポート弁 | VHS400 | 1/4,3/8,1/2 |
残圧抜き3ポート弁 | VHS500 | 3/4 |
5ポートエアオペレートバルブ VPA4□50/4□70
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
VPA4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 |
VPA4□70 | 有効断面積: 300mm2 | 有効断面積: 300mm2 | 有効断面積: 300mm2 | φ300 |