WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フリーマウントシリンダ  10-/11-/21-/22-CDU

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CDU複動片ロッド6,10,16,20,25

5ポートソレノイドバルブ 10-VQ

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
C [dm3/(s・bar)]
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
b
流量特性
2/4→3/5 (A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力 (W)
10-VQ10001.00.300.25φ400.4 (標準)
10-VQ20003.20.300.80φ630.4 (標準)

リターンフィルタ FH100

油圧機器 » 油圧用機器
    ・メンテナンスが容易。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ接続口径(Rc)定格流量 L/minエレメントμm
(公称ろ過粒度)
FH1003/4~3ペーパー:50~600
マイクロメッシュ:
60~700
ペーパー:5,10,20
マイクロメッシュ:
74,105

JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
    ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
    ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、CHD2G、CHD2H)
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
  • JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CH2E複動片ロッド検索結果を表示
    CH2EW複動両ロッド検索結果を表示
    CH2F複動片ロッド検索結果を表示
    CH2FW複動両ロッド検索結果を表示
    CH2G複動片ロッド検索結果を表示
    CH2H複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CH2E3.5アルミ複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2EW3.5アルミ複動両ロッド32,40,50,63,80,100
CH2F7ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2FW7ステンレス複動両ロッド32,40,50,63,80,100
CH2G14複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2H14ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100

インテリジェントバルブコントローラ ND9000

計装用補助機器 » ポジショナ
    ・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
    ・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
    ・自己診断機能搭載
    ・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
    ・HART通信対応
    ・保護構造:IP66, NEMA 4X
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
  • インテリジェントバルブコントローラ ND9000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ND9100検索結果を表示
    ND9200検索結果を表示
    ND9300検索結果を表示
    ND9400検索結果を表示
シリーズエンクロージャ材質空気接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
ND9100陽極酸化
アルミニウム合金
およびポリマー複合材
G1/40.14~0.84~20mA
ND9200陽極酸化
アルミニウム合金
および強化ガラス
NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9300ステンレス鋼NPT1/40.14~0.84~20mA
ND9400ステンレス鋼
およびポリマー複合材
NPT1/40.14~0.84~20mA

バッグフィルタ FGF

工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
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
  • バッグフィルタ FGF
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    FGF検索結果を表示
シリーズ接続口径最高使用圧力使用温度(℃)
FGF100(4B),150(6B)JIS 10KFF0.5MPaMAX.80

ペルチェ式サーモ恒温槽(オーダーメイド) INR

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
    ・小型、低騒音。
    ・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
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
シリーズ設定温度
範囲
最大冷却
能力
温度
安定性
冷却方式循環液
INR-244-696A-15~60℃280W±0.02℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7450~60℃140W±0.03℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7330~60℃140W±0.03℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7470~60℃320W±0.03℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7360~60℃320W±0.03℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7460~60℃320W±0.03℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7340~60℃320W±0.03℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7490~60℃320W±0.03℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7480~60℃320W±0.03℃ペルチェ式水冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)
INR-244-7570~60℃220W±0.03℃ペルチェ式空冷清水 エチレングリコール 水溶液 フッ素化液 (角型は常温でのみ使用可能)

定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP

プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ) » 定量吐出ポンプ
    ・1ショット当たり5μLからの定量の液体を
     安定吐出する、小型ソレノイド式ダイヤフラムポンプ
    ・吐出量の調整が可能
    ・吐出量安定性:繰返し精度±1%※
     ※5~15μL時±2%、当社測定条件による
    ・シャットオフ機能
    ・自吸式で呼び水不要
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
  • 定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
    取扱説明書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
  • 定量吐出ポンプ(ソレノイド式) LSP
    自己宣言書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
シリーズ 接続方式接液部材質
ボディ
接液部材質
ダイヤフラム/チェック弁
使用流体
LSP直接配管形
ベース配管形
PEEK
PP
EPDM
FKM

脱イオン水(純水)
希釈液
洗浄液

乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・高頻度追従
     高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
    ・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
    ・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
    ・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
    ・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
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
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20検索結果を表示
    VQ30検索結果を表示
  • 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ20検索結果を表示
    VQ30検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VQ20N.C.φ6~φ123.4
VQ30N.C.φ6~φ124.8

Go Top