WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,066件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
     お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
    ・原点復帰指示信号対応
    ・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
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
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
パルス入力
タイプ
LECPAステップモータ
(サーボDC24V)
DC24V
±10%
5点
(フォトカプラ絶縁)
9点
(フォトカプラ絶縁)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・中間サポート内蔵
    ・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
     中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
    ・最大ストローク:1,790mm
    ・可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS63□-□M790~1790MAX.85MAX.180010,20,30

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・ロングストローク対応:MAX.500mm
    ・直接取付3方向、金具取付3種類
    ・オートスイッチ取付可能
    ・押当て制御の切替可能
     ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ     
    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEY16検索結果を表示
    LEY25検索結果を表示
    LEY32検索結果を表示
    LEY40検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY1630~300MAX.141MAX.5002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY2530~400MAX.452MAX.5003,6,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY3230~500MAX.707MAX.5004,8,16
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY4030~500MAX.1058MAX.5004,8,16

AHCシステム/オートハンドチェンジングシステム MA

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(支点開閉形)
    ・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
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
シリーズ位置決め方式操作方法
MA210ボールカップリング単動
MA310ボールカップリング単動
MA311ボールカップリング複動
MA320カービックカップリング単動
MA321カービックカップリング複動

薄形エアチャック/片爪固定タイプ MHF2-□F

ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
    ・幅:最大25%短縮(40mm→30mm)
    ・質量:最大25%削減(275g→205g)
    ・固定フィンガを基準位置に設定可能
    ・固定フィンガ位置調整機能付
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
タイプシリーズシリンダ内径(mm)
片爪固定タイプMHF2-□F8,12,16,20

低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX

ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
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
  • 低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    CRQ2X10,15,20,30,40検索結果を表示
    MSQX10,20,30,50
シリーズラック形式サイズ揺動角度
CRQ2Xダブル10,15,20,30,4080°~100°170°~190°
MSQXダブル10,20,30,500°~190°

アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□

エアシリンダ » オートスイッチ
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ
スイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
    ・リード線の耐スパッタ性能を向上
     外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
     外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
    ・スパッタカバー付の選択可能
     スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
シリーズオートスイッチの種類内容
D-P3DWA□-1173□無接点オートスイッチ耐強磁界

ISO規格準拠 薄形シリンダ C55/CD55

ISO規格準拠製品 » エアシリンダ
エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
    ・ISO規格(21287)準拠
    ・4面に小型オートスイッチ取付可能。
    ・オートスイッチ付(CD55シリーズ:CD55)

    ※標準形複動片ロッドC55は2025年6月に生産終了予定です。
     C55-Zをご選定願います。▶詳細はこちら
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形C55複動片ロッド20,25,32,40,50,63,80,100

ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP

エアシリンダ » クランプシリンダ
    ・クランプと位置決めが同時。
    ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類)
    ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。
    ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
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
  • ピンクランプシリンダ C(L)KQG/C(L)KQP
    取扱説明書
    種類 シリーズ 検索結果を表示
    標準形
    (標準磁石内蔵形)
    CKQG検索結果を表示
    標準形
    (強力磁石内蔵形)
    CKQP検索結果を表示
    ロック付
    (標準磁石内蔵形)
    CLKQG検索結果を表示
    ロック付
    (強力磁石内蔵形)
    CLKQP検索結果を表示
種類シリーズガイドピン形状チューブ内径(mm)
標準形
(標準磁石内蔵形)
CKQG丸型
ダイヤ型
50
標準形
(強力磁石内蔵形)
CKQP丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(標準磁石内蔵形)
CLKQG丸型
ダイヤ型
50
ロック付
(強力磁石内蔵形)
CLKQP丸型
ダイヤ型
50

Go Top