キーワード検索に1,066件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ハイパワーシリンダ RHC
エアシリンダ » 特殊シリンダ
-
・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | RHC | 複動 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準形 | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |
ロック付シリンダ CNS/CDNS
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CNS | 複動片ロッド | 125,140,160 | スプリングロック |
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPW
エアシリンダ » ガイド付シリンダ形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本形 | すべり軸受・ボールブッシュ 高精度ボールブッシュ | MGPW | 複動 | 20,25,32,40,50,63 |
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQR
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・ガイドレールとテーブルを一体化。
・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・設置状況に応じて現場での配管・アジャスタ位置の変更が可能。
・MXQシリーズと取付互換あり。
・ø6にもショックアブソーバ付可能。
・ソフトタイプ/ショートストロークタイプショックアブソーバ (RJ) 取付可能。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
リバーシブルタイプ | MXQR | 複動 | 6,8,12,16,20,25 |
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS/CDQS
エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ-
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CQS | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
標準形 | CQS | 単動(押・引) | 12,16,20,25 |
標準形 | CQSW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSK | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | CQSKW | 複動両ロッド | 12,16,20,25 |
耐横荷重形 | CQS□S | 複動片ロッド | 12,16,20,25 |
エアシリンダ CS1/CDS1
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(角形カバー)
-
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
※エアハイドロタイプは、ø125、ø140、ø160のみとなります。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | CS1 | 複動片ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
標準形 | CS1W | 複動両ロッド | 125,140,160,180,200,250,300 |
低摩擦形 | CS1□Q | 複動片ロッド | 125,140,160 |
4・5ポートエアオペレートバルブ VSA4□20/4□30/4□40
方向制御機器 » エアオペレートバルブ
シリーズ | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | シリンダ駆動 サイズ |
---|---|---|---|---|
VSA4□20 | 5.6 | 0.51 | 1.4 | φ80 |
VSA4□30 | 9.6 | 0.17 | 2.4 | φ100 |
VSA4□40 | 16 | 0.32 | 4.2 | φ140 |
4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
外部への排気もなし。
・高速で安定した応答性。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQD1000 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | φ25 | 2.0 |
大形3ポートソレノイドバルブ VP3145/3165/3185
方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・大きなバルブ容量と小さな排気抵抗。
・N.C./N.O.の切換が容易。
※VP3145/3165/3185 (ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP3145はVG342を選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(OUT→EXH) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(OUT→EXH) b | 流量特性 2→3(OUT→EXH) Cv | 消費 電力 (W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP3145 | 26 | 0.35 | 7.0 | 12 | -101.2kPa |
VP3165 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 有効断面積: 330mm2 | 12 | -101.2kPa |
VP3185 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 有効断面積: 670mm2 | 12 | -101.2kPa |
4ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SJ1000/2000/3000/4000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) C[dm3/ (s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5 (A/B→E) Cv | シリンダ駆動 サイズ 速度: 100㎜/sの時 | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ø40 | 0.55(標準) 0.23(節電回路付) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ3000A 大流量タイプ | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(標準) 0.15(節電回路付) |