WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


サーモチラー/インバータタイプ HRSH090

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)インバータタイプ
    ・消費電力53%削減
     トリプルインバータで抜群の省エネ効果!
    ・冷却能力:9.5kW(空冷)、11.0kW(水冷)
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・温度設定範囲:5℃〜40℃

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/インバータタイプ HRSH090
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRSH0909.5kW検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRSH0905~40℃9.5kW±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

サーモチラー/スタンダードタイプ HRS

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
    ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
    ・コンパクト W377×H615×D500mm、40kg(HRS012/018/024)
    ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
    ・自己診断機能。
    ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
    ・CEマーキング、ULに適合。

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
    4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
  • サーモチラー/スタンダードタイプ HRS
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS012〜0601.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
    4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS012〜0605~40℃1.3kW, 1.9kW, 2.4kW, 3.2kW
4.2kW, 5.1kW, 5.9kW
(60Hzの場合)
±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

ステップモータコントローラ JXCL1

IO-Link対応機器 » ステップモータコントローラ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・IO-Linkバージョン V1.1
    ・プロセスデータ長 14バイト入力/22バイト出力
    ・伝送速度 COM3 (230.4kbps)
    ・最小サイクルタイム 2.4ms
    ・IO-Linkポートタイプ Class A
    ・適合電動アクチュエータは こちら

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ軸数制御対象モータ
JXCL11軸ステップモータ(サーボ DC24V)

イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
    ・フィードバックセンサによる高速除電。
    ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
    ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
    ・リモコン設定可能。
    ・渡り配線可能。
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
     カートリッジ
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
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZS42デュアルACタイプコロナ放電式±30V
IZS41フィードバックセンサタイプコロナ放電式±30V
IZS40スタンダードタイプコロナ放電式±30V

フロースイッチ/ダイヤフラム式 IFW5

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式フロースイッチ
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
  • フロースイッチ/ダイヤフラム式 IFW5
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    IFW5検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
IFW51~10
10~20
20~50

純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » フッ素樹脂製フロースイッチ
    ・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
    ・低発塵、優れた置換特性。
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
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
  • 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2D検索結果を表示
  • 純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2D検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2D0.4~4
1.8~20
4.0~40

3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 塩化ビニル製フロースイッチ
    ・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
    ・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等。
    ・3色表示・2画面表示の流量センサ。
    ・IP65対応、ノングリース仕様。
    ・使用流体温度0~70℃
    ・PVCチューブ外径:25A、30A
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
  • 3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ PF3W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3W検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3W10~100
30~250

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFM0.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合

2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・3画面デジタルフローモニタ(PF2M7専用)PFGM302 Series [New]
     遠隔ラインのモニタリングが可能
    ・乾燥空気、N2、Ar、CO2
    ・1台で幅広い流量の計測が可能
     レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
    ・耐水分・耐異物性向上
    ・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
    ・低消費電流:35mA以下
    ・ノングリース
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PF2M7(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2M70.01~1(0.01~0.5)
0.02~2(0.02~1)
0.05~5(0.05~2.5)
0.1~10(0.1~5)
0.3~25(0.3~12.5)
0.5~50(0.5~25)
1~100(1~50)
2~200(2~100)
( )はCO2の場合

圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10

スイッチ/センサ/コントローラ » 機械式圧力スイッチ
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
  • 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS10正圧検索結果を表示
  • 圧力スイッチ/有接点リードスイッチ式 IS10
    自己宣言書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    IS10正圧検索結果を表示
シリーズ種類設定圧力範囲
IS10正圧0.1~0.4MPa
0.1~0.6MPa

Go Top