キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
メインラインフィルタ 10-AFF
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度 (μm) | 定格流量 L/min (ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AFF | 3(捕集効率99%) | 300〜12000 | 1/8〜2 |
メンブレンエアドライヤ 10-IDG□A
クリーン/低発塵 » エアドライヤ
シリーズ | 出口空気流量L/min(ANR) | 出口空気大気圧露点(℃) |
---|---|---|
10-IDG30A~100A | 300~1000 | -20 |
10-IDG30HA~100HA | 300~1000 | -15 |
10-IDG30LA~100LA | 75~300 | -40 |
10-IDG60SA~100SA | 50~150 | -60 |
10-IDG3~100 | 25~1000 | -20 |
10-IDG3H~100H | 25~1000 | -15 |
10-IDG30L~100L | 75~300 | -40 |
10-IDG60S~100S | 50~150 | -60 |
ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1
クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|
10-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
21-CRB1 | シングル、ダブル | 10,15,20,30 | 90°,180°,270° | 90°,100° |
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2 | 複動片ロッド | 6 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
標準形 | 10-/11-/21-/22-CJ2W-Z | 複動両ロッド | 10,16 |
ダイレクトマウント形 | 10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z | 複動片ロッド | 10,16 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SY
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SY3000 | 1.1dm3(s・bar) | φ40 | 0.35 |
10-SY5000 | 2.8dm3(s・bar) | φ63 | 0.35 |
10-SY7000 | 4.5dm3(s・bar) | φ80 | 0.35 |
10-SY9000 | 10dm3(s・bar) | φ100 | 0.35 |
立型サクションフィルタ FHIA
油圧機器 » 油圧用機器
-
・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力 | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FHIA | 1/2B~4B | 30~1300 | 負圧 | マイクロメッシュ: 74,105,149 |
薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | ボディ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHQ | 3.5 | アルミ | 複動片ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
CHQW | 3.5 | アルミ | 複動両ロッド | 20,32,40,50 63,80,100 |
電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
計装用補助機器 » ポジショナ
-
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) | 供給空気圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|---|
電-空ポジショナ | IP8000 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
電-空ポジショナ | IP8100 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8001 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8101 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGD
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGD | Rc3/8,1/2,3/4 | 0.7,1MPa | MAX.80 |