WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,065件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


チューブ 

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » チューブ
    ※ 標準品対応:標準品で銅(Cu)、亜鉛(Zn)を使用していません。
      詳細は標準品カタログをご確認ください。

    ・チューブ/Tはこちら
    ・チューブ/TSはこちら
    ・チューブ/TUはこちら
    ・チューブ/TA□はこちら
    ・チューブ/TLはこちら
    ・チューブ/THはこちら
    ・チューブ/TDはこちら
    ・チューブ/TPSはこちら
    ・チューブ/IDKはこちら
シリーズ型式-2仕様
チューブT
ナイロン
チューブTS
ソフトナイロン
チューブTU
ポリウレタン
チューブTA□
帯電防止
チューブTL
フッ素樹脂
チューブTH
FEP
チューブTD
軟質フッ素樹脂
チューブTPS
ソフトポリフィン
チューブIDK
モイスチャーコントロールチューブ

駆動制御機器・管継手 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 駆動制御機器/管継手
    ※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
     する材質は使用していません。
     詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
    ・ステンレススピードコントローラ/AS-FGはこちら
    ・ステンレスシリーズインラインタイプ/AS-FGはこちら
    ・目盛付スピードコントローラ/AS-FSGはこちら
    ・クリーンスピードコントローラ/AS-FPGはこちら
    ・ワンタッチ管継手/KQはこちら(25A-対応はねじ無し製品のみです。)
    ・ステンレス管継手/KGはこちら
    ・ステンレス管継手/KPGはこちら
    ・スステンレス管継手/KQG2はこちら
    ・ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズKQ2-Gはこちら
    ・ステンレス管継手/KFG2はこちら
    ・ステンレス管継手/MSはこちら
    ・Sカプラーステンレスタイプ/KKAはこちら
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
シリーズ型式仕様
スピードコントローラAS-FGステンレス仕様
スピードコントローラAS-FSG目盛付ステンレス仕様
スピードコントローラAS-FPGクリーン・ステンレス仕様
クイックエキゾーストバルブ25A-AQ240F/340F
チェックバルブ25A-AKHワンタッチ管継手付
ロータリワンタッチ管継手25A-KX高速タイプ
ワンタッチ管継手KQ2-Gステンレスシリーズ
ワンタッチ管継手KQ2接続ねじなし製品のみ
ワンタッチ管継手KPGクリーンワンタッチ管継手
ワンタッチ管継手KQG2SUS316ワンタッチ管継手
ステンレス管継手KFG2SUS316インサート管継手
ステンレス管継手MSミニチュア管継手/SUS316
角形マルチコネクタ25A-KDM角形マルチコネクタ
カプラーKKASカプラ−ステンレスタイプ

圧縮空気清浄化機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 圧縮空気清浄化機器/クリーンエアフィルタ
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
シリーズ型式仕様
メンブレンエアドライヤ25A-IDG□A単体タイプ
基準露点 −40℃仕様/−60℃仕様
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AFF-D
AM-D
AMD-D
ラインフィルタ
ミストセパレータ
マイクロミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMK-D活性炭フィルタ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AFFメインラインフィルタ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMDマイクロミストセパレータ
圧縮空気清浄化フィルタ25A-AMHプリフィルタ付
マイクロミストセパレータ

真空用機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 真空機器
    ※標準品対応:標準品で金属材質における銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分と
     する材質は使用していません。
     詳細はホームページWEBカタログをご確認ください。
    ・真空エジェクタ/ZH□□DAはこちら
    ・直線形真空エジェクタ /ZU□□Aはこちら
    ・インラインエアフィルタ/ZFCはこちら
    ・真空パッド/ZPはこちら
    ・吸着プレート/SPシリーズはこちら
    ・真空パッドZP3□はこちら
    ・ベルヌーイグリッパ ZNCはこちら
    ・ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-Cはこちら
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
シリーズ型式仕様
真空ユニット25A-ZK2□Aエジェクタシステム単体
薄形真空ユニット25A-ZQ□Aエジェクタシステム単体/マニホールド
薄形真空ユニット25A-ZQ□A真空ポンプシステム単体/マニホールド
薄形真空ユニットZH□□DA直接配管形 接続ねじなし製品のみ
薄形真空ユニットZH□□BAボックス形 接続ねじなし製品のみ
直線形真空エジェクタZU□□A直線形 接続ねじなし製品のみ
インラインエアフィルタZFC※1ワンタッチ管継手付
真空パッドZPパッド単体、アダプタ材質ステンレス製品のみ
真空パッドZP3□パッド単体、アダプタ材質アルミ、ステンレス製品のみ
ベルヌーイグリッパZNC□センサなし製品のみ
ベルヌーイグリッパZNC□-Cセンサなし製品のみ
真空レギュレータ25A-IRV
吸着プレートSP※1

3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□

クリーン/低発塵 » 圧力スイッチ/圧力センサ

    クリーンシリーズ


    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能。
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下
    ・IO-Link対応
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
10-ZSE20(F)
ISE20
1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
10-ZSE20A(F)
10-ISE20A
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
10-ZSE20B(F)
10-ISE20B-(L)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
IO-Link対応
スイッチ1出力
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65空気
10-ZSE20C(F)
10-ISE20C(H)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65汎用流体

エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 10-AS-F

クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ10-AS12□1F~42□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプ10-AS13□1F~43□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ワンタッチ管継手 10-KQ2

クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
10-KQ2ミリφ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0,
R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
10-KQ2インチφ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''10-32UNF
NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top