キーワード検索に1,065件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC
流体制御用機器 » 水性・溶剤系流体用バルブ
-
・2液塗料に対応(VCC12D)
PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
塗料の固着低減
・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
2・3ポート混載
樹脂マニホールドブロック
シリーズ | オリフィス径 | 使用流体 |
---|---|---|
VCC | φ3.8 | 水性・溶剤塗料、インク 洗浄剤(水、酢酸ブチル)、エア |
クーラントバルブ SGC
流体制御用機器 » クーラント用バルブ-
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。
・低消費電力:0.35W(DC24Vの場合)
・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa
・寿命500万回以上(当社ライフ条件による)
・CE標準対応。
・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
SGC | N.C./N.O. | 3/8~2 | 9~51 |
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ VNA
流体制御用機器 » 汎用流体制御用2・3ポートバルブ
-
・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VNA | N.C./N.O./C.O. | 1/8~2 | 10~50 |
5.0MPa(高圧)パイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH/VCHC
流体制御用機器 » 5.0MPa対応2・3ポートソレノイドバルブ
-
・寿命1000万回。
・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。
・高圧環境下での耐久性が向上。
シリーズ | 機種 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VCH41 | 2ポート弁 N.C. | G3/4,1 | φ16 |
VCH42 | 2ポート弁 N.O. | G3/4,1 | φ17.5 |
VCH410 | 3ポート弁 | G1/2~1 | φ18 |
VCHC40 | チェック弁 | G3/4,1 | φ16 |
常時閉型高真空電磁弁 XSA
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ高真空機器 » 高真空バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 高真空バルブ
-
・最低使用圧力:1×10-6Pa(abs)
・リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s
・2種の継手、めねじを用意
・消費電力:最大25%削減
・質量:最大18%削減 0.5kg→0.41kg
シリーズ | 弁形式 | 使用流体 | 配管接続方式 | 配管サイズ |
---|---|---|---|---|
XSA | 常時閉 | 空気 不活性ガス | フェースシール継手 コンプレッション継手 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常時閉 | 空気 不活性ガス | Rc, NPTめねじ | 1/8, 1/4, 3/8 |
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 |
---|---|---|---|
VDW10/20 | N.C. | φ3.2,φ4,φ6,M5,1/8 | φ1~φ3.2 |
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・パイロット形蒸気タイプJSXP Series追加 New
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSX | 直動形 | N.C./N.O. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□U | 直動形 大流量/省電力タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
JSX□□V | 直動形真空タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□H | 直動形高圧タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
JSX□□S | 直動形蒸気タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
JSXM | 直動形モジュラ取付形 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
JSXD | パイロット形 | N.C/N.O. | 1/4,3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,1 1/2,2,32A,40A,50A | 10~50 |
JSXP | 蒸気タイプ | N.C. | 3/8,1/2,3/4,1,
1 1/4, 1 1/2,2,32A,40A,50A | 15~50 |
JSXZ | 差圧ゼロパイロット形 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |
欧州Fガス規制対応サーモチラー HRZ-F
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)高機能タイプ 高機能インバータタイプ
-
・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
・省エネ
冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に
応じてインバータ制御
消費電力:Max65%削減
放熱水量:Max67%削減
・高性能
温度安定性:±0.1℃(負荷安定時)
冷却時間:Max46%短縮(当社比)
・使用冷媒:R410A(HFC)/R448A(HFC/HFO)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRZ-F | -20~40℃ 10~60℃ -20~90℃ | 2kW, 4kW 8kW, 10kW | ±0.1℃ | 水冷冷凍式 | フッ素化液 エチレングリコール水溶液 清水・脱イオン水(純水) |
サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
-
・ラックに設置したまま作業可能
フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
・省スペース:19インチラックに複数台搭載
・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
・温度安定性:±0.1℃
・グローバル電源
単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
単相AC200~230V(50/60Hz)
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRR | 5~35℃ 15~35℃ | 1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW | ±0.1℃ | 空冷冷凍式 水冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
-
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積22%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力30%削減
・タッチパネルを採用
・電源:三相AC200V(50Hz)
三相AC200~230V(60Hz)
三相AC380〜415V(50/60Hz)
三相AC460~480V(60Hz)
シリーズ | 設定温度範囲 | 冷却能力 | 温度安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRL100 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式, 水冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL200 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式, 水冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL300 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |
HRL400 | CH1:5~35℃ CH2:10~40℃ | CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW) | CH1:±0.1, CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水) |