キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CA2
クリーン/低発塵 » エアシリンダ
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) |
---|---|---|---|
標準形 | 10-/11-/21-/22-CA2 | 複動片ロッド | 40,50,63 |
5ポートソレノイドバルブ 10-SZ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-SZ3000 | 0.77dm3(s・bar) | φ32 | 0.6 |
ラインフィルタ FH
油圧機器 » 油圧用機器
-
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径 | 定格流量 L/min | 使用圧力(MPa) | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|---|
FH34 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH44 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH54 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
FH64 | ねじ込み(Rc) 3/8~1 1/2 フランジSSA 15(1/2B)~80(3B) | 10~600 | 3.5,7,14,21 | ペーパー: 5,10,20 |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGA
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGA | 25~150(1B~6B) JIS 10KFF | 1MPa | MAX.80 |
アルミ製ワンタッチ着脱 高真空L型バルブ XLAQ・XLDQ
高真空機器 » 高真空バルブ
シリーズ | 操作方式 | 軸シール 方式 | 弁形式 | 材質 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XLAQ | エア オペレート | ベローズシール | 単動 (N.C.) | ボディ:アルミ ベローズ:SUS316L | 16~50 |
XLDQ | エア オペレート | ベローズシール Oリングシール | 単動 (N.C.) | ボディ:アルミ ベローズ:SUS316L | 40,50 |
ダイヤフラムバルブ 高純度プロセスガス用 AP
プロセスガス用機器 » プロセスガス用機器ノングリース 窒素(N2)対応機器 » プロセスガス用機器

-
・半導体産業等、清浄度の高いガス供給用途に対応。
・ガスの遮断弁として使用。
・接ガス部にスプリングがなく、駆動部もダイヤフラムにより隔離されているため、流路のデッドスペースが小さく、パーティクルの発生を抑制。
シリーズ | 名称 | 形式 | ボディ材質 |
---|---|---|---|
AP | 高純度プロセスガス用 | エアオペレートダイヤフラムバルブ | SUS316L ダブルメルト |
AP | 高純度プロセスガス用 | マニュアルタイプダイヤフラムバルブ | SUS316L ダブルメルト |
AP | 高純度プロセスガス用 | メータリングバルブ | SUS316L ダブルメルト |
AZ | 高純度プロセスガス用 | エアオペレートダイヤフラムバルブ | SUS316L |
AZ | 高純度プロセスガス用 | マニュアルタイプダイヤフラムバルブ | SUS316L |
AZ | 高純度プロセスガス用 | メータリングバルブ | SUS316L |
AK | 一般ガス用 | エアオペレートダイヤフラムバルブ | SUS316 |
AK | 一般ガス用 | マニュアルタイプダイヤフラムバルブ | SUS316 |
AK | 一般ガス用 | メータリングバルブ | SUS316 |
プロセスポンプ クリーンルーム仕様 PA(P)3000
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ) » プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)シリーズ | 駆動方式 | 吐出量 (L/min) | 接液部材質 |
---|---|---|---|
PAP3310 | 自動運転型 | 1~13 | New PFA (フッ素樹脂) |
PAP3313 | エアオペレート型 | 0.1~9 | New PFA (フッ素樹脂) |
フッ素樹脂製ニードルバルブ LVN
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | 流量調整範囲(L/min) | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
LVN | 4~12 | 1/8''~1/2'' | 0~12 | 4.4~10 |