キーワード検索に1,248件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
レギュレータ 10-/21-AR-D
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 (MPa) |
---|---|---|
10-AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
21-AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 |
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW/禁油(オプション)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ-
・空気・中真空・水用
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、黄銅、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
・禁油(オプション)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 |
---|---|---|---|
VDW10/20 | N.C. | φ3.2, φ4, φ6, M5, 1/8 | φ1~φ3.2 |
エアシリンダ MB-XC88/XC89/XC91
アーク溶接工程向機器 » アーク溶接用耐スパッタシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z-XC88/XC89/XC91 | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ガイド付シリンダ 25A-
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » アクチュエータシリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
ミニガイドロッドシリンダ | 25A-MGJ | すべり軸受形 |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPM | すべり軸受形 |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPL | ボールブッシュ軸受形 |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPM | すべり軸受形 エアクッションタイプ |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPL | ボールブッシュ軸受形 エアクッションタイプ |
ガイド付薄形シリンダ | 25A-MGPK | コンパクトタイプ |
ガイド付シリンダ | 25A-MGGL | ボールブッシュ軸受形 |
スライドユニット | 25A-CXWM | すべり軸受形 |
デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSJM | すべり軸受形 |
デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSJL | ボールブッシュ軸受形 |
デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSM | すべり軸受形 |
デュアルロッドシリンダ | 25A-CXSL | ボールブッシュ軸受形 |
インラインタイプ 10-AS
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | 10-AS2002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
プリフィルタ付マイクロミストセパレータ 10-AMH
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AMH | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |