WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


チューブリリース工具 TG

管継手&チューブ » 付属関連機器
シリーズ適用チューブサイズ適用チューブ材質
TG-0204ミリサイズ φ2,φ4
TG-0608ミリサイズ φ6,φ8
TG-1012ミリサイズ φ10,φ12
TG-1ミリサイズ φ4,φ6ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
TG-2インチサイズ φ1/8'',φ1/4''ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ TRBU-X259

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
    ・管継手接続時、外層の剥離が不要
     作業時間短縮、施工性向上
    ・柔軟性向上(TRBU比)
    ・軽量/コンパクト
     質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
    ・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
    ・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
シリーズチューブ外径使用流体
TRBU-X259φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12
(一部特注対応になります。
詳細はカタログをご参照ください。)
黒、白、赤、青、黄、緑
(一部特注対応になります。
詳細はカタログをご参照ください。)
空気・水

ポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TU

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUφ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑透明、橙2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空気

ポリウレタンチューブ TU-X214

管継手&チューブ » チューブ
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
    ・(EU)No10/2011 溶出試験に適合
    ・カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
    ・サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
    ・1巻長さ:20m
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TU-X214φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙空気、水

ワンタッチ管継手付マルチコネクタ DMK

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
DMK6本、12本φ3.2,φ4

ミニチュア管継手 M

管継手&チューブ » 汎用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・小形・工具不要の着脱。
    ・コンパクトな配管スペース。
    ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
M-□□-2φ2M3,M5
Mφ3.2,φ4,φ6M3,M5,1/8

ロータリワンタッチ管継手 KS

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・揺動部、回転部での使用が可能。
    ・低トルク回転の回転用ワンタッチ管継手。
    ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KSインチφ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/810-32UNF,1/8,1/4,3/8

ブースタルブ ALB

潤滑機器 » 潤滑機器
    ・多点潤滑の集中管理。
    ・マイクロミストによる安定した給油。
    ・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない。
    ・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。
    ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。
    ・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
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
  • ブースタルブ ALB
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    ALB900ブースタルブ検索結果を表示
    ALBA90バイパス給油アダプタ
シリーズタイプ管接続口径貯油量(cm3
ALB900ブースタルブ1,2,35000
ALBA90バイパス給油アダプタ1/4,1/2

5ポート電空比例弁 VER

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・一台でシリンダの駆動と加圧力を無段階制御。
    ・適用シリンダ:ø25~ø125
    ・排気絞りやBポート減圧可。
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
  • 5ポート電空比例弁 VER
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VER2000・4000検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
VER2000・40001/4,3/8,1/20.1~0.9

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気,N2,O2,Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用。
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
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITVX検索結果を表示
  • 5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITVX検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX3/80.01~3.0

Go Top