WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ハンドバルブ VH200/300/400/600

方向制御機器 » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁
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
  • ハンドバルブ VH200/300/400/600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VH200検索結果を表示
    VH300検索結果を表示
    VH400検索結果を表示
    VH600検索結果を表示
名称シリーズ最高使用圧力接続口径
ハンドバルブVH2001.0MPa1/4
ハンドバルブVH3001.0MPa1/4,3/8
ハンドバルブVH4001.0MPa1/4,3/8,1/2,3/4
ハンドバルブVH6000.7MPa3/4,1

中継機器 VR

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
名称シリーズ
リレーバルブVR4151,4152
シャトルバルブVR1210,1220
VR1210F,VR1220F
アンドバルブVR1211F
タイムディレーバルブVR2110
エア表示灯VR3100,3110
空・電リレーVR3200,3201

5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VZA20000.900.250.21φ40
VZA40002.20.190.54φ50

フィールドバス機器 EX245

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
    ・入力・出力対応
    ・プッシュプルコネクタ対応
     AIDA仕様準拠
     SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
    ・省エネ機能 PROFIenergyに対応
    ・シェアドデバイス機能
    ・PROFIsafe対応
    ・IO-Link対応
    ・System Redundancy S2対応
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
  • フィールドバス機器 EX245
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
  • フィールドバス機器 EX245
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EX245IP65PROFINET
PROFIsafe
JSY3000,5000(プラグイン)
SY3000,5000(プラグイン)
VQC2000,4000

3ポートソレノイドバルブ V100

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・コイル温度上昇値:1℃(標準タイプ/節電回路付)
    ・マニホールド型式:VV100-S41
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
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ V100
    マニホールド仕様書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    V100標準検索結果を表示
    V100大流量検索結果を表示
    V100大流量:Uタイプ
シリーズタイプ流量特性
2→3
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3
b
流量特性
2→3
Cv
消費電力(W)真空使用可能
V100標準0.0370.110.0080.35(標準)
0.1(節電回路付)
-100kPa
V100大流量0.0760.070.0161-100kPa
V100大流量:Uタイプ0.160.180.0380.35(節電回路付)-100kPa

3ポートソレノイドバルブ VZ100/300/500

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・真空使用可能 (VZ100 、VZ300R、VZ500R)
    ・パイロット弁の排気対策が不要 (集合排気形:VZ300M 、500M)
    ・セレクタ弁、デバイダ弁としても使用可能 (外部パイロット形:VZ300R、500R)
    ・マニホールド型式:VV3Z1,VV4Z1,VV3Z3,VV3Z5
    ※VZ300/500シリーズは2023年4月に生産終了しました。
     SYJ500/700シリーズをご選定願います。
シリーズ流量特性
2→3(A→P)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→P)
b
流量特性
2→3(A→P)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VZ1000.190.0710.0421.8-100kPa
VZ3001.20.480.341.8-100kPa
VZ5002.70.340.691.8-100kPa

絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
真空用機器 » 真空破壊弁ユニット
    ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
    ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
    ・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。
     ※単独EXH.スペーサ使用時
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
シリーズ
SY3A□R
SY5A□R

無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918

エアシリンダ » オートスイッチ
    ・D-M9□-551:UL/CSA認証
     D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
    ・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
シリーズオートスイッチの種類仕様
D-M9□-551無接点オートスイッチUL/CSA認証
D-M9□-918無接点オートスイッチUL/CSA認証+二次電池対応

マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776

ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・高速搬送対応が可能
     ワークの2枚吸着防止と高速搬送を両立
     サイクルタイムの向上
    ・グリッパは3面に取付可能(ポート面は除く)
    ・ストッパ(目盛)により保持力の調整、視認性向上
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
  • マグネットグリッパ/3ポジションタイプφ32 MHM-X7776
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MHM-X7776検索結果を表示
シリーズチューブ内径(mm)最大保持力 N(ワーク厚さmm)
MHM-X777632250(2)
500(6)

寿命向上シリンダ CXS2-XB24

エアシリンダ » デュアルロッドシリンダ
    ・新技術により耐久性4倍以上
     メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上すべり軸受CXS2-XB24複動6,10,16,20,25,32

Go Top