WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,248件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
クリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・中空糸エレメント内蔵。
    ・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
    ・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
    ・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
     ステンレスケース、アルミケース
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
  • クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    SFD100ディスポーザブル
    (エレメント交換不可)
    検索結果を表示
    SFD110ディスポーザブル
    (エレメント交換不可)
    検索結果を表示
    SFD200カートリッジ型
    (エレメント交換可)
    検索結果を表示
シリーズ種類処理流量(ANR)
(一次圧0.7MPa時)
使用圧力ろ過度
SFD100ディスポーザブル
(エレメント交換不可)
~100L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)
SFD110ディスポーザブル
(エレメント交換不可)
~120L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)
SFD200カートリッジ型
(エレメント交換可)
~500L/minMAX.1.0MPa0.01μm
(捕集効率:99.99%)

ウォータセパレータ AMG

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
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
  • ウォータセパレータ AMG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMG検索結果を表示
  • ウォータセパレータ AMG
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMG検索結果を表示
シリーズ処理空気量 L/min(ANR)管接続口径
AMG300~120001/8~2

冷凍式エアドライヤ IDU □E

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
シリーズ定格入口条件処理空気量(m3/min[ANR])50Hz処理空気量(m3/min[ANR])60Hz適用エア
コンプレッサ(kW)
使用
冷媒
管接続口径冷凍機
出力
IDU3E55℃
0.7MPa
0.320.372.2R134a
(HFC)
Rc3/87.5kw未満
IDU4E55℃
0.7MPa
0.520.573.7R134a
(HFC)
Rc1/27.5kw未満
IDU6E55℃
0.7MPa
0.750.825.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDU8E55℃
0.7MPa
1.11.27.5R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDU11E55℃
0.7MPa
1.51.711R134a
(HFC)
Rc3/47.5kw未満
IDU15E155℃
0.7MPa
2.62.815R134a
(HFC)
Rc17.5kw未満
IDU22E55℃
0.7MPa
3.94.322R407C
(HFC)
R17.5kw未満
IDU37E55℃
0.7MPa
5.76.137R407C
(HFC)
R1 1/27.5kw未満
IDU55E55℃
0.7MPa
8.49.855R407C
(HFC)
R27.5kw未満
IDU75E55℃
0.7MPa
11.012.575R407C
(HFC)
R27.5kw未満

エアタンク AT

圧縮空気清浄化機器 » アフタクーラ/エアタンク
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
  • エアタンク AT
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AT検索結果を表示
シリーズ管接続口径タンク容量(L)
AT1/2~4Bフランジ100~3000

バキュームフロー ZH-X226/-X249/-X338

真空用機器 » バキュームフロー
    ・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
     ブロー:最大1,550L/min(ANR)
     バキューム:最大880L/min(ANR)
    ・用途例
     吸着搬送、クーラントブローにより切粉飛ばし、水滴の除去
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
シリーズ吸込流量
[L/min(ANR)]
吐出流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZH-X226405700297
ZH-X3388801,550570
ZH-X2498201,160340

協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA 

真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
    ・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
     接続するだけで動作可能
    ・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
    ・角をなくし丸みを持たせた外観形状
    ・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズパッド形状パッド径吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZXP7□-X1□-ASSISTA平形
平形リブ付
べロウ形
薄形
多段べロウ形
2.5段べロウ形
5.5段べロウ形
φ8~φ321757

非接触チャック XT661

真空用機器 » 特殊パッド
    ・ワークの非接触搬送をアシスト
    ・ワーク吸引可能距離:10mm
    ・2種のタイプを用意
     サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
     ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
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
真空パッド/長円形パッド ZP/ZP2

真空用機器 » 真空パッド
    ・長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
    ・パッド形状:長円平形
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     バッファストローク(mm):[ZP] 6, 10, 15, 20, 25
     バッファストローク(mm):[ZP2] 10, 20, 30, 40, 50
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP長円平形2×4, 3.5×7, 4×10
ZP2長円平形3.5×7,
4×10, 4×20, 4×30,
5×10, 5×20, 5×30,
6×10, 6×20, 6×30,
8×20, 8×30

真空用フィルタ AFJ

真空用機器 » 真空システム用関連機器
真空用機器 » エアサクションフィルタ
    ・真空機器のトラブルを未然に防止!
    ・ろ過度:5,40,80μm
    ・大流量:max.660L/min(ANR)
    ・エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
    ・水滴除去が可能
    ・透明ケースガードでケース全周をカバー
シリーズ接続口径推奨流量L/min
(ANR)
ろ過度
AFJ1/8,1/4,3/8,1/2180,380,6605,40,80

直線形真空エジェクタ ZU□A

真空用機器 » 真空エジェクタ
    ・小型・軽量
     外形寸法:ø10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
    ・ポート接続口径
     ø4,ø6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、ø5/32"
    ・到達真空圧力(kPa)
     Sタイプ:-90、-87、-85
     Lタイプ:-48、-40
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
  • 直線形真空エジェクタ ZU□A
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZU03□A0.3検索結果を表示
    ZU04□A0.4検索結果を表示
    ZU05□A0.5検索結果を表示
    ZU07□A0.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Sタイプ
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
Lタイプ
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZU03□A0.31.83.44.22〜8
ZU04□A0.43.25.87.72〜10
ZU05□A0.5713142〜13
ZU07□A0.71116282〜20

Go Top