WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


薄形シリンダ/高出力形 CQE

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・理論出力最大1.5倍
    ・既存CQ2シリーズと同一外形寸法
    ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現
    ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減
     シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
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
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE
    取扱説明書
    型式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    高出力形CQE複動片ロッド検索結果を表示
型式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
高出力形CQE複動片ロッド20,25,32,40

マニホールドコントローラ JXD1-M□

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・最大16軸の接続が可能
     最大8ドライバユニット接続
    ・ファンレス設計
     冷却ファンなしでファン交換の心配なし
    ・使用温度範囲 0~55℃
    ・通信プロトコル
     CC-Link
     EtherNet/IP™
     EtherCAT®
     PROFINET®
    ・接続はすべてフロントアクセス
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
  • マニホールドコントローラ JXD1-M□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JXD1-M□検索結果を表示
  • マニホールドコントローラ JXD1-M□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    JXD1-M□検索結果を表示
シリーズ対応モータ電源電圧通信プロトコル接続
アクチュエータ
ドライバ
ユニット数
制御軸数
JXD1-M□バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
DC24V
±10%
CC-Link
EtherNet/IP™
LE2□最大8ユニット最大16軸

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロッドタイプ LE2Y□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・マニホールドコントローラ対応
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ロッドタイプ LE2Y□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2Y16□H検索結果を表示
    LE2Y25□H検索結果を表示
    LE2Y32□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    ロッドタイプ LE2Y□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2Y16□H検索結果を表示
    LE2Y25□H検索結果を表示
    LE2Y32□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg) 水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y16□H30~300Max. 40Max. 7002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y25□H30~400Max. 70Max. 9003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2Y32□H50~500Max. 100Max. 9004,8,16,24

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
スライダタイプ LE2FS□H

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ /マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
    ・マニホールドコントローラ対応
     最大16軸接続可能
    ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
     8.7kg-CO2e/年(14.1)
     ※動作条件により値は異なります。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
     停止位置からの再始動が可能
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ LE2FS□H
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FS16□H検索結果を表示
    LE2FS25□H検索結果を表示
    LE2FS32□H検索結果を表示
    LE2FS40□H検索結果を表示
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
    スライダタイプ LE2FS□H
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LE2FS16□H検索結果を表示
    LE2FS25□H検索結果を表示
    LE2FS32□H検索結果を表示
    LE2FS40□H検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS16□H50~500Max. 18Max. 8002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS25□H50~800Max. 40Max. 12003,6,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS32□H50~1000Max. 68Max. 11004,8,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LE2FS40□H150~1200Max. 80Max. 12005,10,20,30

マルチハンドアダプタ RMMA

協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
協働ロボット用グリッパ » マルチハンド アダプタ
    ・一台のロボットで多彩なワークに対応
    ・複数個ワークの同時搬送が可能
    ・グリッパ最大3台取付可能 
    ・ツールチェンジ時間の短縮
    ・ロボット側アームの先端取付規格:ISO9409-1-50-4-M6相当
    ・3種類のグリッパ取付角度
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
  • マルチハンドアダプタ RMMA
    取扱説明書
    検索結果を表示
    検索結果を表示
シリーズ名取付角度最大可搬質量(kg)
RMMA90°,120°,180°20

モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
    ・フィルタエレメントを使用しない構造により
     大流量・メンテナンスフリーを実現
    ・遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)
     水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。
    ・フラットで一体感のあるデザイン
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
  • モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AFG20~40-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径水滴除去率
AFG20~40-D1/8、1/4、3/8、1/2、3/499%

寿命向上シリンダ C85/C75-XB24

エアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
    ・新技術により耐久性4倍以上
    ・メンテナンス回数の削減
    ・既存製品(ISOシリンダ C85、エアシリンダ C75 Series)と仕様、外形寸法
     は同一
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
寿命向上C85-XB24複動片ロッド8,10,12,16,20,25
寿命向上C75-XB24複動片ロッド32,40

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
     外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
    ・豊富なカラーバリエーション
     黒、白、青、半透明の4色を用意
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUEφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、不活性ガス

多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
    ・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
     一本の通信線でエジェクタ制御
     機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    ・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
    ・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
     省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
    ・質量最大60%削減
     ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

    ※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZL11.210057
ZL3M1.9300※1150
ZL3H1.5300※1135
ZL6M1.9×2600※1300
ZL6H1.5×2600※1270

弾性フィンガ MH-X7654

協働ロボット用グリッパ » 弾性フィンガ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 弾性フィンガ
    ・ゴムシートフィンガにより不定形ワークを把持可能
    ・ワーク形状にならったフィンガの設計が不要
    ・狭ピッチで並んだワークの把持が可能
     ※弾性フィンガ取付アタッチメントはお客様にてご用意ください。
    ・材質
     ・シリコーンゴム(青色)
      FDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
     ・EPDM(黒色)
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
  • 弾性フィンガ MH-X7654
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    MH-AT1A090080E-X7654検索結果を表示
    MH-AT1A090080S-X7654検索結果を表示
シリーズ材質
MH-AT1A090080E-X7654エチレンプロピレンゴム(EPDM)
MH-AT1A090080S-X7654シリコーンゴム(Si)

Go Top