キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
HF3-JSX | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
コンパクトコンプレッサ CRP
コンパクトコンプレッサ » コンパクトコンプレッサ-
・協働ロボット、搬送ロボット車などの
エア源のない環境下で圧縮空気を供給!
・小型:154mm(幅)×134mm(高さ)×100mm(奥行)
・軽量:質量3.5kg(コンプレッサ: 3.1kg、コントローラ: 0.4kg)
・1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
最大吐出圧力:0.55MPa
真空到達圧力:-70kPa
・オイルフリー
・騒音:55dB以下(サイレンサ:ANB1-01装着時)(正圧時)
シリーズ | 圧縮方式 | 最大吐出圧力 真空到達圧力 | 最大吐出流量 最大吸込流量 |
---|---|---|---|
CRP | レシプロ (オイルフリー) | 0.55MPa −70kPa | 10L/min(ANR) |
フレームクランプシリンダ/フラット特性タイプ WRF100-X2814,-X2808
エアシリンダ » 特殊シリンダエアシリンダ » クランプシリンダ

-
・フラットなクランプ力特性
最大クランプ力18,000N(使用圧力:0.5MPa時)
一定のクランプ出力を実現
・2種類のクランプ基準
センター基準 WRF100-X2814
片側基準 WRF100-X2808
シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|
WRF100-X2814(センター基準) WRF100-X2808(片側基準) | 100 | 82.5 |
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力 |
---|---|---|
ITV1100 | 1/8,1/4 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV2100 | 1/4,3/8 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
ITV3100 | 1/4,3/8,1/2 | 0.005~0.1MPa 0.005~0.5MPa 0.005~0.9MPa |
空気用フローコントローラ PFCQ
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・9~300L/minでの流量制御が可能
※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g
・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 設定制御流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PFCQ | 9~300 | 3〜300 |
プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ圧力制御機器 » 電空レギュレータ
-
・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
・コンパクト
設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
・ゲイン調整機能
・感度調整機能
・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ITV234 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.7 |
ITV235 マニホールド用 電空レギュレータ | ø10ワンタッチ管継手 | 0~0.9 |