キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
コントローラ分離型イオナイザ/スリムバータイプ IZT44/45
静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ-
・高帯電ワークを強力除電
パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)
・狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm
(高さ37mm×幅30mm:IZT40/41/42)
設備の隙間を通して設置可能
狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP
・エア供給なしでの強力除電
・高速除電 減衰時間約60%短縮
・分岐ケーブルによる両方向除電
1台の高電圧電源で対応可能
・1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)
バーとノズルの混載接続も可能
・モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)
コントローラ~バー最大設置距離:15m
シリーズ | タイプ | イオン発生方式 | 機能 |
---|---|---|---|
IZT44 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | 高電圧異常検知 出力チェック |
IZT45 スリムバータイプ | コントローラ 分離型 | コロナ放電式 | オートバランス メンテナンス検知 高電圧異常検知 イオン発生停止入力 出力チェック |
高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・10MPaまで使用可能
高圧洗浄、噴水、噴霧
・耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
・オリフィス径(mmø):12
・流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
・容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能
・消費電力:8W
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXH-X2 | パイロット形 | N.C. | 3/8,1/2 | 12 |
空気用フローコントローラ IN502-44/45/46
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・定格制御流量範囲:200~2000L/minを追加 New
・流量の自動調整が可能
・乾燥空気、N₂
・制御精度:±5%F.S.
・応答性:0.5s以下
・省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
・グリースの選択が可能
低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応
・IO-Linkに対応
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 設定制御流量範囲(L/min) |
---|---|---|
IN502-44/45/46 | 50~500 100~1000 200~2000 | 25~525 50~1050 100~2100 |
F.R.L.コンビネーション AC
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・フラットで一体感のあるデザイン
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上(AF-Dのみ)
名称 | シリーズ | 管接続口径 |
---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC20A~60A-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC20B~60B-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » e-Actuator仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS16□H | 50〜500 | MAX.18 | MAX.800 | 2.5,5,10 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS25□H | 50~800 | MAX.40 | MAX.1200 | 3,6,12,20 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS32□H | 50~1000 | MAX.68 | MAX.1100 | 4,8,16,24 |
バッテリレス アブソ (ステップモータDC24V) | EQFS40□H | 150~1200 | MAX.80 | MAX.1200 | 5,10,20,30 |
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSMA/FSCA
駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ-
・分解能向上により微調整が可能!
1~50mm/s:AS-FSMA Series
50~150mm/s:AS-FSCA Series
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
目盛付スピードコントローラ エルボ、ユニバーサルタイプ | AS-FSMA AS-FSCA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8,1/4 | φ2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
目盛付スピードコントローラ インラインタイプ | AS□2-FSMA AS□2-FSCA | - | φ3.2~φ8 | φ1/8''~φ5/16'' |