キーワード検索に1,295件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ-
・耐水構造、外部オールステンレスにより
水滴飛散環境下での使用が可能
・金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
・使用グリース:NSF H1グリース使用
・最高使用温度:150℃
・耐水性・洗浄性の向上
※1 SUS304(ボディA以外の外部金属)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | HF2A-ASG-□V | M5×0.8 10-32UNF R, G, NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
水用フローコントローラ FC3W
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラシリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 流量測定範囲(L/min) |
---|---|---|
FC3W504 | 0.5~4.0 | 0.4~4.2 |
FC3W520 | 2.0~16.0 | 1.6~16.8 |
空気用フローコントローラ PFCA7
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N₂, Ar, CO₂
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量 最小単位[L/min] |
---|---|---|---|
PFCA710 | 0.1〜10 | 0.04〜10.3 | 0.01 |
PFCA725 | 0.2〜25 | 0.1〜25.8 | 0.1 |
PFCA750 | 0.5〜50 | 0.2〜51.5 | 0.1 |
PFCA711 | 1〜100 | 0.4〜103 | 0.1 |
電動アクチュエータ/大型スライダタイプ ベルト駆動 LET-X11
電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ-
・最大可搬質量:240kg(サイズ100)/75kg(サイズ80)
・ストローク:~3000mm(標準)
・最大速度(mm/s):2160(サイズ80)、4000(サイズ100)
・最大加減速度(mm/s2):20000
・ベルト交換時のメンテナンス性向上
・無接点オートスイッチ取付可能
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 相当リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LET80-X11 | 300~3000 | 75 | 2160 | 43.33,26,14.44 |
ACサーボモータ | LET100-X11 | 300~3000 | 240 | 4000 | 80,48,26.67,16 |
比例制御弁 JSP
流体制御用機器 » 比例制御弁モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例制御弁
圧力制御機器 » 比例制御弁
-
・電流値に比例して流量を無段階に制御
・繰返し精度:±3%F.S.以下
・感度:2%F.S.以下
・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形
・保護構造 IP67
・シール材質:FKM
・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅
・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
シリーズ | タイプ | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
JSP□3 | 比例制御弁 ベース配管 | 1/8 | 1.4, 2.3 | 空気 水 |
JSP□1 | 比例制御弁 直接配管 | 1/4, 3/8 | 2.0, 3.2 | 空気 水 |
コンパクトスライド MXH2
エアシリンダ » テーブル付シリンダ-
・ø25を追加
ø20と同一幅寸法で許容モーメントは最大1.4倍
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(ø20、φ25の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MXH2 | 複動 | 6,10,16,20,25 |
ペルチェ式サーモコン/コンパクトタイプ(低温仕様) INR-244-832
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)-
・小型・省スペース
・フロンレス
・静音設計:45dBA(オプション選択時)
・冷却能力:150W
・温度安定性:±0.01~0.03℃
・設定温度範囲:4℃~60℃
・接液部材質:ステンレス、樹脂
(アルミ、銅系材質不使用)
シリーズ | 設定温度 範囲 | 最大冷却 能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|
INR-244-832 | 4~60℃ | 150W | ±0.01~0.03℃ | ペルチェ式空冷 |
協働ロボット用電動グリッパ LEHF32EK2-64-□□-XA147
for Universal Robots
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 協働ロボット用グリッパ-
・位置・速度・把持力を設定可能
・バッテリレスアブソエンコーダ搭載により、
電源再投入時の原点復帰不要
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
タイプ | シリーズ | 開閉 ストローク (mm) | 把持力[N] |
---|---|---|---|
協働ロボット用 | LEHF32EK2-64-□□-XA147 | 64 | 60~120 |
別置形 パーフェクトブロック VQ1000/2000-FPG/VV71-FPGR-□-X299/X296/VV72-FPG-06□-X2
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ

型式 | 適用シリンダ チューブ内径[mm] | タイプ | 残圧開放弁 |
---|---|---|---|
VQ1000-FPG-□□-□ | ~ø40以下 | 単体 マニホールド | あり |
VQ2000-FPG-□□-□ | ~ø63以下 | 単体 マニホールド | あり |
VV71-FPGR-□-X299 | ~ø100以下 | 単体 マニホールド(X296) | あり |
VV72-FPG-06□-X2 | ~ø140以下 | 単体 | なし |
省エアインパクトブローバルブ IBV
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ-
・高いピーク圧力で衝撃力増大。
・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減
ピーク圧力:2~3倍以上
CO2空気消費量:93%削減
作業時間:97%削減
シリーズ | 管接続口径 | 使用圧力範囲 |
---|---|---|
IBV10 電磁弁搭載形 | IN:3/8 OUT:1/4 | 0.15〜0.7MPa |
IBV11 エアオペレート形 | IN:3/8 OUT:1/4 パイロットポート:1/8 | 0.1〜0.5MPa |