WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様  HF2A-LEY

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
    ・保護構造:IP69K相当
     液だまりしにくい滑らかなデザイン
     外観部品:SUS304 
     スクレーパ・固定シール:FDA適合材料(青色)
     使用グリース:NSF H1グレード
    ・食品製造業界向機器 HF2A- Series
     ・ 外観部材に潤滑・防錆剤未使用
       または食品機械用潤滑・防錆剤を使用
     ・ FDA認証材料もしくは適合材料を使用
    ・可搬質量:80kg  ※サイズ63 リードC
    ・ストローク:最大800mm ※サイズ63
     
    ※IP69Kは、路上車両用製品に対してDIN40050-9において規定され、
     現在はISO20653やJIS D 5020に展開されている塵埃および
     高温・高圧水洗浄に対する保護等級です。
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
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP69K相当)仕様  HF2A-LEY
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    HF2A-LEY25検索結果を表示
    HF2A-LEY32検索結果を表示
    HF2A-LEY63検索結果を表示
仕様シリーズストローク (mm)押当て推力 (N)速度 (mm/s)ねじリード (mm)
ACサーボモータHF2A-LEY2550〜400MAX.485MAX.90012,20
ACサーボモータHF2A-LEY3250〜500MAX.588MAX.12006,10
ACサーボモータHF2A-LEY6350〜800MAX.1910MAX.10003,5

電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
    ・ソレノイドバルブと電空レギュレータを同一マニホールドに接続
     バルブ連数/出力点数:4~64連に対応/128点
     ※バルブ連数は4の倍数となります。
     電空レギュレータ連数:1~4連
     I/Oユニット連数:最大8連
    ・機器の一体化により制御と配線の集中管理、配線削減
     省配線、SIユニット数削減、工数削減、コンパクト
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
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
  • 電空レギュレータ 一体型 64連対応マニホールド プラグイン コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY3000-P
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY3000-P検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用機器
JSY3000-PIP65PROFINET
EtherNet/IP™
EtherCAT
SIユニット:EX600
バルブ:JSY3000
電空レギュレータ:ITV2340

真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS

産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ(エジェクタタイプ)
真空用機器 » 真空グリッパシステム(スポンジタイプ)
IO-Link対応機器 » 真空グリッパシステム
    ・スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm追加 [New]
    ・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
    ・吸着に必要な機能をユニット化
     エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイ
     ッチ)
    ・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
    ・4社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川電機
    ・リフト力
     440N(200×120)(-63kPa時)
     880N(300×180)(-63kPa時)
     2144N(400×240)(-75kPa時)
    ・IO-LINK対応
     ※サイズ300×180, 200×120のみ

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZGS検索結果を表示
  • 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    ZGS検索結果を表示
シリーズパッド形状スポンジ仕様
サイズ
理論リフト[N]※スポンジ仕様
厚み
ZGSスポンジ400mm×240mm
300mm×180mm
200mm×120mm
2144[-75kPa]
880[-63kPa]
440[-63kPa]
20mm
30mm

低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF

温調機器 » フロン規制対応チラー
    ・低GWP冷媒対応
     GWP:146※ ※Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準
      EU冷媒規制:GWP 150以上
      米国冷媒規制:GWP 700以上
      カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上
    ・環境対応冷媒R454C (空輸不可)
    ・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
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
  • 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZF01010kW検索結果を表示
  • 低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRZF01010kW検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRZF010-20〜90℃10kW±0.1℃水冷冷凍式フッ素化液 エチレングリコール60%水溶液

エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » エアマネジメントシステム
    ・エア消費量:最大62%削減
     設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
     不要なエア消費を削減。
    ・OPC UAに対応
     ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
    ・無線システムに対応
     通信ケーブル不要
     独自の暗号化による高いセキュリティ
     通信距離:最大100m
    ・IO-Linkに対応
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
  • エアマネジメントシステム 25A-AMS20/30/40/60
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    電空レギュレータタイプ
    25A-AMS20A/30A/40A/60A
    20,30
    40,60
    検索結果を表示
    レギュレータタイプ
    25A-AMS20B/30B/40B/60B
    20,30
    40,60
    検索結果を表示
シリーズサイズ管接続口径処理空気量 L/min通信 プロトコル出力データ
電空レギュレータタイプ
25A-AMS20A/30A/40A/60A
20,30
40,60
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
5〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報 診断
レギュレータタイプ
25A-AMS20B/30B/40B/60B
20,30
40,60
1/8,1/4,3/8,
1/2,3/4,1
5〜500
10〜1000
20〜2000
40〜4000
PROFINET
EtherNet/IP™
OPC UA
EtherCAT
瞬時流量
積算流量
圧力
流体温度
IO-Linkを介した
多種センサ情報 診断

電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
 LEFSW

電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・スライダタイプ製品で防塵・防滴(IP65相当※1)を実現。
     特殊耐摩耗シールバンドを新開発。
     特殊耐摩耗シールバンドを底面側に設置することで塵埃、水の内部浸入を
     低減。
    ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載。
     電源復帰時、停止位置からの再始動が可能
     メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    ・可搬質量:最大65kg
    ・ストローク:最大1200mm(サイズ40)
     ※1 本製品のIP65相当について
      本製品はモータ部においてIP65相当の耐塵・防滴性能を有しています。
      アクチュエータ部には開口部があるため、アクチュエータ本体部の
      保護等級IP65を保証するものではありません。
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
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ耐塵・防滴性向上
     LEFSW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LEFSW16E検索結果を表示
    LEFSW25E検索結果を表示
    LEFSW32E検索結果を表示
    LEFSW40E検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW16E50〜500MAX.15MAX.7005,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW25E50〜800MAX.30MAX.7506,12,20
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW32E50〜1000MAX.50MAX.8508,16,24
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEFSW40E150〜1200MAX.65MAX.80010,20,30

プリワイヤコネクタ付オートスイッチ D

エアシリンダ » オートスイッチ
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニックタイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形、2色表示式

ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)
     ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
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
  • ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    インラインタイプ
    ステンレス仕様
    ASG1002〜ASG4002検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプ
ステンレス仕様
ASG1002〜ASG4002-φ4~φ12φ5/32”〜φ1/2”

パルスブローバルブ AXTS040-X202

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・繰返し衝突するエアのピーク圧力により
     効率的なエアブローが可能
    ・CO2排出量(空気消費量):50%削減
    ・パルス発生用の制御不要
     エアを供給するだけでパルスブローが可能!
    ・パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
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
  • パルスブローバルブ AXTS040-X202
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AXTS040□-X202検索結果を表示
シリーズ弁構造切換方式周波数調整幅
AXTS040□-X202メタルシール内部パイロット仕様1〜12Hz

低圧高精度タイプ5.0MPa対応高圧電空レギュレータ ITVX2030-X10

圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・1MPa以下での精度向上
     繰返し性±0.5%F.S.以下
     圧力安定性0.5%F.S.以下
    ・最高供給圧力:5.0MPa
    ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
    ・最大流量:3000L/min(ANR)
    ・使用流体:空気、N2、O2、Ar
    ・接流体部:フッ素系グリース使用
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITVX2030-X103/80.01~3.0

Go Top