WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,295件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ロータリアクチュエータ 10-/21-CRB1

クリーン/低発塵 » ロータリアクチュエータ
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
シリーズベーン形式サイズ揺動角度
シングル
揺動角度
ダブル
10-CRB1シングル、ダブル10,15,20,3090°,180°,270°90°,100°
21-CRB1シングル、ダブル10,15,20,3090°,180°,270°90°,100°

エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CJ2複動片ロッド6
標準形10-/11-/21-/22-CJ2-Z複動片ロッド10,16
標準形10-/11-/21-/22-CJ2W-Z複動両ロッド10,16
ダイレクトマウント形10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z複動片ロッド10,16

5ポートソレノイドバルブ  10-SY

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SY30001.1dm3(s・bar)φ400.35
10-SY50002.8dm3(s・bar)φ630.35
10-SY70004.5dm3(s・bar)φ800.35
10-SY900010dm3(s・bar)φ1000.35

立型サクションフィルタ FHIA

油圧機器 » 油圧用機器
    ・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
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
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FHIA1/2B~4B30~1300負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
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
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHQ3.5アルミ複動片ロッド20,32,40,50
63,80,100
CHQW3.5アルミ複動両ロッド20,32,40,50
63,80,100

計装用被覆付チューブ(1心/2心) IN-241・T-X120/121/166

計装用補助機器 » 配管材
    ・チューブ保護用として、外層に塩化ビニルまたはポリオレフィン系樹脂を使用した2層構造。
    ・インナチューブ色:「黒」「黒+白」
シリーズチューブサイズ
外径(øD)×内径(ød)
使用流体
IN-241,T-X120/121/166φ6×φ4
φ8×φ6
φ10×φ7.5
空気

NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
     NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
  • NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFN200N検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
VFN200N5.410.311.381.8

圧力スイッチ IS

計装用補助機器 » 検出変換器
    ・圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。
    ・圧力調整範囲:0.02〜0.1MPa
    ・電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能
    ・機械的寿命:10万回
シリーズ接続口径設定調整範囲 (MPa)接点
IS100Rc1/40.02~0.1マイクロスイッチ使用
A・B 2接点

Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1

計装用補助機器 » アクチュエータ
    ・入力信号(空気圧)に比例したシリンダ位置決めが可能。
    ・補正動作機能付:負荷変動により位置ずれしても初期設定位置に戻ります。
シリーズボア径ストローク(mm)空気接続口径供給圧力(MPa)入力圧力(MPa)
CPA2φ50~10025~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1
CPS1φ125~30030~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1

電-空変換器 IT600/601

計装用補助機器 » 電ー空変換器
    ・電流信号に比例した空気圧力を出力可能
    ・広い出力圧力範囲/0.02〜0.6MPa
    ・すぐれた応答性
    ・独立した電気機器部/耐圧防爆構造
    ・スムーズなスパン調整
シリーズ接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
IT600Rc1/40.14~0.244~20mADC
IT601Rc1/40.24~0.74~20mADC

Go Top