製品選定ガイドアクチュエータ


ロッド先端金具
フローティングジョイント
-
●おねじ、めねじ用/JC(軽量タイプ)
エアシリンダJCMシリーズと組み合わせることでよりコンパクト、軽量化が可能。●おねじ用/JC(軽量タイプ)
●おねじ用/JA
●おねじ用/JS(ステンレス)
- SUS304(外観部)
- ダストカバー フッ素ゴム/シリコンゴム
ねじ径 チューブ内径※ JC JA JS JT M3×0.5 6 ― ● ― ― M4×0.7 10 ― ● ● ― M5×0.8 10,15,16 ― ● ● ― M6×1 15,16 ― ● ― ― M8×1 20 ― ● ― ― M8×1.25 ● ● ● ● M10×1 32 ― ● ― ― M10×1.25 25,32 ● ● ● ● M10×1.5 25 ― ● ― ― M12×1.25 32,40 ― ● ― ― M12×1.5 40 ― ● ― ― M12×1.75 32,40 ― ● ― ― M14×1.5 40 ● ● ● ● M16×1.5 50 ― ● ― ― M16×2 50,63 ― ● ― ― M18×1.5 ● ● ● ― M20×2.5 80 ― ● ― ― M22×1.5 ― ● ― ― M24×3 100 ― ● ― ― M26×1.5 ― ● ― ― M27×1.5 ― ● ― ― M27×2 125 ― ● ― ― M30×1.5 125,140 ― ● ― ― M33×2 160 ― ● ― ― M36×1.5 160 ― ● ― ― ※適用シリンダのチューブ内径の目安です。機種によりロッド先端ねじ径は異なります。
-
●めねじ用(薄形シリンダ用)/JB
-
ねじ径 チューブ内径※ M3×0.5 12 M4×0.7 16 M5×0.8 20 M6×1 25 M8×1.25 32,40 M10×1.5 50,63 M16×2 80 M20×2.5 100 M22×2.5 125,140 M24×3 160 ※適用シリンダのチューブ内径の目安です。機種によりロッド先端ねじ径は異なります。
-
●簡易ジョイント(薄形シリンダ用)
-
ナックルジョイント
-
●一山
●二山
-
ねじ径 チューブ内径※ 適用ピン径 ø※ M3×0.5 6 ― M4×0.7 10 3.3 M5×0.8 10,15,16 5 M6×1 15,16 ― M8×1.25 20 8 M10×1.25 25,32 10 M14×1.5 40 10 M18×1.5 50,63 14 M22×1.5 80 18 M26×1.5 100 22 M30×1.5 125,140 25,28 M36×1.5 160 32 M40×1.5 180 40 M45×1.5 200 40 M56×2 250 50 M64×2 300 63 ※適用シリンダのチューブ内径の目安です。機種によりロッド先端ねじ径および適用ピン径は異なります。