製品選定ガイドアクチュエータ
![](/assets/smc_img/select_guide/ja-jp/actuator/images/mainimg.png)
![](/assets/smc_img/select_guide/ja-jp/actuator/images/mainimg_sp.png)
エアシリンダ基本特性資料
エアシリンダの基本特性を以下に示します。
下記数値は選定の際の目安とお考えください。機種、チューブ内径等により異なる場合があります。詳細は各アクチュエータのカタログでご確認ください。
1.チューブ内径の選定
チューブ内径の選定は下表を目安に選定ください。
![](/assets/smc_img/select_guide/ja-jp/actuator/images/basic/aircylinder_data/table_01.png)
2.最低作動圧力
(MPa)
チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準シリンダ | 0.12 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||
スムースシリンダ | ― | 0.03 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | ― | |||||||||
メタルシリンダ(高速低摩擦) | 0.02 | 0.005 | ― |
※本表以外については別途ご用命ください。
シリンダの摺動抵抗は使用圧力によって変化します。
0.5MPa時での摺動抵抗値は下記の数値となります。(目安値)
-
標準シリンダ 19〜102N(ø40〜ø100) スムースシリンダ 8〜40N(ø40〜ø100) メタルシリンダ 0.05〜0.2N(ø6〜ø40) ※上記以外のチューブ内径での値につきましては、お問合せください。
-
3.シリンダ速度
(mm/s)
チューブ内径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準シリンダ | 50〜750 | 50〜1000 | 50〜500 | ||||||||||||
低速シリンダ | ― | 1〜300 | 0.5〜300 | ― | |||||||||||
ハイパワーシリンダ(高速) | ― | 50〜3000 | ― | ||||||||||||
メタルシリンダ | 0.5〜3000(ø6は〜1000) | ― |
※本表以外については別途ご用命ください。
4.周囲温度および使用流体温度
![](/assets/smc_img/select_guide/ja-jp/actuator/images/basic/aircylinder_data/img_01.png)
周囲温度および使用流体温度 ℃
5.寿命
このシリンダの寿命データは下記当社試験条件における寿命試験結果の1例で、お客様のご使用条件下における保証寿命を示すものではありません。
走行距離 | 8000km走行(往復回数1600万回) ※下記試験条件参照 |
---|---|
シリンダ状態 | 作動状態:良好 |
外部エア漏れ:5cm3/min ANR以下 | |
パッキン類:微小摩擦はあるが使用上問題なし | |
ピストンロッド:異常な変化なし |
試験条件
-
供試シリンダ エアシリンダ/CA2シリーズ チューブ内径 50mm ストローク 250mm 作動方向 水平 使用圧力 0.7MPa シリンダ速度 650mm/s 作動頻度 65往復/分 周囲温度 常温 ロッド先端負荷 23N 使用空気源 エアフィルタ/AF+ミストセパレータ/AM使用 給油 無給油(グリースによる初期潤滑) エアクッション 適切に効かせた状態 -
その他
その他機種、クリーンシリーズ、耐水性向上シリンダ、および禁油(白色ワセリン使用)などのライフにつきましてはお問合せください。