产品信息 »
新产品信息 类别
新产品信息
真空用元件
真空夹持系统(海绵型)ZGS 系列
协作机器人专用电动真空夹爪 ZXPE5 系列
真空用过滤器 AFJ-D系列
协作机器人用真空吸附单元 ZXP7-PFL1-□-X1、JMHZ2-X7500-KR 适合卡瓦达机器人、NEXTAGE
伯努利型吸盘/带康达效应吸盘组件 ZNC-C系列
真空发生器/大流量喷嘴 ZHV系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/zhv.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/12
- 供给压缩空气即可进行吹气或产生真空
吹气:最大6,820L/min(ANR)※1
真空:最大5,270L/min(ANR)※1
※1 供给压力:0.5MPa时、ZHV40的值 - 可通过调节喷嘴位置控制吹气/真空流量
- 可产生供气量3倍以上的真空流量 ※2
※2 ZHV10除外 - 可产生供气量4倍以上的吹气流量 ※2
※2 ZHV10除外 - 质量:最多减小50%(209g←417g)※3
※3 ZHV20,与以前产品(ZH20-X185)相比 - 容积:最多减小50%(17,000mm3←34,000mm3)※4
※4 ZHV10,与以前产品(ZH10-X185)相比 - 与以前产品(ZH-X185)本体安装尺寸、通口连接方法、流体通过直径相同
真空吸盘/碗状防滑风琴型 ZP3M系列
伯努利型吸盘 ZNC 系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/znc_20.jpg)
![](/assets/newproducts/zh-cn/images/mark/ce_rohs_v100.jpg)
2021/9
- 追加主体尺寸:ø20[New]
- 可吸附搬运薄布、薄膜、电路板等
- 节能 最多削减79%(对于一定提升力,空气消耗量的比较)
- 高吸吊力:65N
与以前相比为10.3倍(ZNC80:65N←以前产品:6.3N) - 3种主体材质:铝、树脂、不锈钢
- 附件
带定位器:防止工件横向滑动
带防振罩:抑制薄型工件的振动声
薄型真空单元 真空发生器系统/真空泵系统 ZQ□A系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/zqa.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2023/12
- 追加对应IO-Link的压力开关 [New]
使用一根通信线缆即可控制真空发生器
可批量进行元件信息读取和参数设定 - 带节能功能的真空用压力开关
空气消耗量:削减90%(以本公司的测定条件)
消耗功率:减小60%【0.4W←1W(以前产品)】
真空破坏压力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(以前产品)】
复制功能:减少设定工时、降低设定值输入错误的可能 - 真空发生器系统/对应真空泵系统
协作机器人用真空吸附单元 ZXP7□-X1□-ASSISTA 适合三菱电机MELFA ASSISTA
协作机器人用真空吸附单元
ZXP7□11-X1□ 适合安川电机协作机器人MOTOMAN-HC10DT
协作机器人用 磁力吸附单元 MHM-X7400A-CRX 适合发那科 CRX系列
协作机器人用磁力吸附单元 MHM-X7400A-ASSISTA 适合三菱电机MELFA ASSISTA系列
协作机器人用磁力吸附单元 MHM-X7400A-TM 适合欧姆龙TECHMAN ROBOT Inc. TM系列
协作机器人用磁力吸附单元 MHM-X7400A 适合优傲机器人
协作机器人用磁力吸附单元 MHM-X7400A-HC10/HC10DT 适合安川电机MOTOMAN-HC
协作机器人用真空吸附单元 ZXP7□21-X1 适合发那科 CRX系列
直接配管型/盒型(内置消音器) ZH系列
协作机器人专用 真空吸附单元 ZXP-X1 系列
多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6 系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/zl112D.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_rohs_zl112.jpg)
2024/3
- 追加对应IO-Link的真空用压力开关(ZL3、ZL6)[New]
只需一根通信电线,就能控制真空发生器
可读取元件信息并进行参数的统一设定。 - 最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)3种类型
- 空气消耗量减少91% (ZL3、ZL6)
得益于带节能功能的真空压力开关及真空发生器的效率提高 - 重量最多减少60%
ZL1:180g←ZL112 (以前产品):450g
真空单元 真空发生器系统/真空泵系统 ZK2□A 系列
真空吸盘/风琴形 ZP3P-JT系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/zp3p-g.jpg)
2022/12
- 追加平连接件(2.5段) [New]
抑制褶皱的产生 - 对应柔软薄膜包装工件的吸附搬运
- 薄膜裙边和特殊肋拱形状
- 导向附件功能
加减速度:4G加速度情况下,可靠吸附搬运 - 吸盘单体、导向附件
使用符合FDA(美国食品药品监督管理局)标准的材料 - 主体为蓝色
异物混入检查时,通过颜色易于判断
多级真空发生器 ZL1/ZL3/ZL6 系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/zl112b-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_rohs_zl112.jpg)
2023/12
- 带节能功能的真空用压力开关追加N.O.规格 [New]
可在停电/电源OFF时产生真空(确保供给压力时)
防止停电时工件落下(确保供给压力时) - 追加对应IO-Link的真空用压力开关 [New]
使用一根通信线缆即可控制真空发生器
可批量进行元件信息读取和参数设定 - 有3种最大吸入流量100/300/600L/min(ANR)
- 空气消耗量减小91% (ZL3、ZL6)
- 质量最多减小60%[ZL1:180g→ZL112 (以前产品):450g]