产品信息 »
新产品信息 类别
新产品信息
驱动控制元件
电动执行器/出杆型 防尘・防滴(相当于IP69K)规格 HF2A-LEY 系列
小型带刻度的速度控制阀 AS-FSA 系列
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-fsa.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/6
- 高度最多降低5.4mm
- 带刻度窗,可对流量进行数值管理
通过游标刻度显示,能够以1/4圈为单位进行微调
可减少作业工时和设定错误 - 追加面板安装 [New]
无需工具,减少安装工时
直通型 AS 系列
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/as-in.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/6
- 追加面板安装 [New]
无需工具,减少安装工时 - 有助于减少各种作业工时
简单压下锁定式
手轮外径:约扩大到2倍 - 流量的再现性提高
- 轻量化:重量約减轻27%
- 无电解镀镍规格已标准化