产品信息 »
新产品信息 类别
新产品信息
电动执行器
电动阻挡缸 LEB□ 系列
电动执行器/无杆型防尘・防滴性提高 LEFSW 系列
电动执行器 对应集装式控制器的无杆型/出杆型 LE2FS□H/LE2Y□H 系列
集装式控制器 JXD1-M□ 系列
无电机规格 LE□ 系列
协作机器人专用电动夹爪 LEHR 系列
电动执行器/大型无杆型 同步带驱动 LET-X11系列
e-Actuator 控制简单的控制器一体型 无杆型/出杆型 EQFS□H/EQY□H 系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/eqfs-eqy.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs_ukca.jpg)
2024/2
- 追加尺寸16 [New]
- 像气缸一样,设定简单!
无需编程的2点停止
无需编程的3点停止
所有的动作模式下,都可设定工作节拍时间 - 控制器内置,省空间/省配线/省工时・无需编程・缩短调整时间
- 优化电机控制,每年CO2排放量:最多削减59%(与本公司产品相比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※数值因动作条件而异。
无电池 绝对增量编码器型
电动执行器/对应高节拍的滑块型,配有高刚性导轨 LEKFS□G
对应高节拍的电动执行器/出杆型 LEY□G系列
电动执行器/滑块型 高刚性导轨 LEKFS系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lekfs-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ukca_rohs_lekfs.jpg)
2022/10
- 追加AC伺服电机 [New]
- 免电池增量型追加了尺寸16的型号 [New]
- 采用圆弧槽,实现高刚性与高精度
- 耐扭矩:最多提高61%
- 滑台变位量:最多减少50%
- 无电池 装配绝对增量型编码器
重新接通电源时,可从停止位置重新开始工作
减少维护工作量(无需管理、更换) - 重复定位精度:±0.01mm
无电池 绝对增量编码器型
电动执行器/对应高节拍的滑台 LEFS□G系列
电动执行器 滑台型/高精度型 LESYH系列
电动执行器出杆型 LEY100系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ley100.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2021/4
- 最大推力12,000N、可搬运质量1,200kg、最大行程1,000mm
- 可依据ISO15552安装
- 推力/速度规格可变更(通过更换、移除减速器变更规格)
- 无电机规格
- 可安装磁性开关
耐尘・防滴(相当于IP65/IP67)规格 无电池、带绝对增量型编码器的电动执行器/
出杆型 LEY-X8系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/006-ley-x8.jpg)
AC伺服电机 驱动器 网卡型 LECSN-T系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lecsn-t.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_lecsn-t.jpg)
2021/2
- 对应3种网卡(PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP™)
- 对应STO(Safe Torque Off)的安全功能
- 控制编码器:绝对增量型22bit编码器
(解析度 4,194,304脉冲/圈)
对应高节拍的电动执行器 LEFS□F/LEY□F系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/lefsf-leyf.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_uk_ul_rohs_lefsg.jpg)
2022/6
- 追加出杆型(LEY□F) [New]
- 可缩短循环时间
LEFS□F:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)※1
LEY□F:比以前缩短44%(0.54s←0.97s)※2
※1 在0→400mm(行程)驱动LEFS25FH-400时
※2 在0→300mm(行程)驱动LEY25FA-300时 - 加减速度:10000mm/s2(是以前的327%)
- 最大速度
LEFS□F:1500mm/s(比以前提高25%)
LEY□F:800mm/s(比以前提高60%)
电动执行器 无电池绝对增量编码器型 LEF□16E/LEY16E系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/batteryless-lef16e.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2021/4
- 重新接通电源时,可从停止位置再次启动
- 重新接通电源时恢复运转容易!
- 由于不搭载电池,维护简单
无需电池也可保存位置信息
无需备用电池、不必进行电池回收处理和更换作业 - 追加尺寸16[New]
滑块型/LEF、出杆型/LEY(G)