产品信息 »
新产品信息 类别
新产品信息
方向控制元件
电气比例阀 一体型 对应64位集装式 紧凑型5通电磁阀 插入式 JSY3000-P 系列
对应64位集装式 紧凑型5通电磁阀 插入式 JSY3000-L 系列
无线系统 EXW1/EX600-W系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ex600w-exw1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_UK_rohs.jpg)
2024/2
- 小型EXW1系列追加了EtherNet/IP™、PROFINET和OPC UA(仅限EtherNet/IP™和PROFINET) [New]
- 抗干扰性
使用2.4GHz ISM频带
采用每2ms(最快)的电波跳频技术 - 无需通信电缆
减少配线工时、空间、成本
降低短线风险 - 实现FA环境中的通信稳定性
- 小型、轻量(EXW1)
体积:约减小86%,质量:约减小87% - 可结合模块使用(EX600-W)
真空发生器系统一体型阀岛 JSY1000-E系列
带SUS隔板的里配管集装阀 插入式 JSY3000-S系列
无线系统 EXW1/EX600-W系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/ex600w-exw1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_UK_rohs.jpg)
2024/2
- 小型EXW1系列追加了EtherNet/IP™、PROFINET和OPC UA(仅限EtherNet/IP™和PROFINET) [New]
- 抗干扰性
使用2.4GHz ISM频带
采用每2ms(最快)的电波跳频技术 - 无需通信电缆
减少配线工时、空间、成本
降低短线风险 - 实现FA环境中的通信稳定性
- 小型、轻量(EXW1)
体积:约减小86%,质量:约减小87% - 可结合模块使用(EX600-W)
非插入式紧凑型5通电磁阀 JSY1000/3000/5000系列
符合OSHA规格/带键孔的残压释放3通阀 VHS□-D/VHS□W-D系列
4通电磁阀 盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/sj1000-x1.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_sj1000.jpg)
2021/3
- 追加了大流量型SJ3000A[New]
- 追加了集装型SJ4000[New]
- 可混装SJ系列尺寸5的阀
- 采用插头插座式连接(直接插入式)
位数增减、更换阀容易 - 也可对应非插入式单独配线
现场总线元件 (对应输入/输出功能) EX600 系列
现场总线元件(对应输入/输出功能) EX245 系列
现场总线元件(5通电磁阀驱动用输出元件) EX260系列
非插入式紧凑型5通电磁阀 JSY1000/3000/5000系列
插入式紧凑型5通电磁阀 JSY1000/3000/5000系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsy-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2021/11
- 可连接真空单元ZK2系列[New]
- 流量增大,阀尺寸减小!
省空间、轻量化、流量大 - 消耗功率:0.1W(带节电回路※)、0.4W(标准)
※订制规格 - 插头连接的基装底座
- 可用4位双3通阀