产品信息 »
新产品信息 类别
新产品信息
气缸
符合ISO标准(21287) 薄型气缸 C55/CD55 系列
薄型气缸/高输出型 CQE 系列
薄型气缸 CQ2/CDQ2 系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/CQ2-CDQ2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/3
- 追加ø4, ø6, ø10 [New]
- 提供ø4〜ø200全产品系列
- 全长设计短小,实现装置紧凑化的省空间气缸。
- 4面均可安装小型磁性开关(ø6、 ø10为1面,ø12~ø25为2面)
- 磁性开关不凸出。
- 轻量:减少5~13%(与以前的CQ2比较)
- 增加双耳环摆动底座安装件、薄型脚座安装件。
- 安装螺栓同包出厂、设有带杆端安装件的型号(省去了分别订购气缸和安装件的时间)
- 带磁性开关(CDQ2系列:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
长寿命气缸 C85/C75-XB24
紧凑型气动滑台 ø6, ø10, ø16, ø20, ø25 MXH2 系列
New
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mxh2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/4
- 追加ø25 [New]
- 与ø20宽度相同,允许力矩最大1.4倍
- 直线导轨刚性提高,滑台变位量减小48%
轴向弯曲变形量:减小48%(0.31mm→0.16mm)
偏转变形量:减小63%(0.24mm→0.09mm)
回转变形量:减小90%(0.06mm→0.006mm) - 最大标准行程150mm(ø20、φ25的场合) [New]
- 重量最多减轻6%(194g→182g)
- 安装尺寸、全长尺寸与现有产品MXH系列相同
磁耦合式无杆缸/基本型 ø6,ø10,ø15,ø20,ø25,ø32,ø40,ø50,ø63
CY3B系列
气动滑台/高刚性型 MXQ32-X2600
双联气缸 ø6,ø10,ø16,ø20,ø25,ø32 CXS2系列
耐粉尘气缸 MXQ-XC4A
耐水性2色显示式无触点磁性开关/直接安装型 D-M7BA□
强力夹紧缸 CKZ5T系列
符合NAAMS规格的
强力夹紧缸 CKZ5N系列
气缸 ø125, ø140, ø160, ø180, ø200, ø250, ø320 CS2系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cs2-cds2-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/4
- 标准型(单杆、双杆)追加了ø320[New]
- 追加了长行程型(ø180~ø320)[New]
- 轻量:质量最多减小65%(39.1kg → 13.4kg)
- 高刚性:允许横向负载最高900N
- 作业性提高:配管通口集中于轴向,配管自由度提高
(轴向集中配管型)
耐粉尘气缸 CQ2/MGP/MB-XC4□
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/cq2-mgp-xc4-r.jpg)
2022/7
- 追加了气缸MB-XC4□[New]
- 粉尘环境下的耐久性最多提高至6倍
可对应粉体颗粒直径20~100μm
可对应陶瓷粉、碳粉、纸粉、金属粉
※焊接火花除外 - 可根据用途选择
活塞杆部装有润滑护圈(润滑保持)
以及强力刮尘圈
带导杆的薄型气缸MGP系列的
导杆部(单侧、两侧)也装有以上机构 - 根据使用环境可更换杆侧缸盖组件
※仅对应CQ2系列ø20~ø32(MGP系列不可更换)
薄型气缸 ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 JCQ系列
针型气缸/单作用:弹簧压回型 ø4, ø6, ø10, ø16 CJP系列
气缸 ø32, ø40, ø45, ø50, ø56, ø63, ø67, ø80, ø85, ø100 JMB系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jmb.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2022/8
- 追加了两侧螺孔型的安装形式 [New]
- 可选择中间尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85
省空气、省空间 - 全场缩短 缩短27mm
- 质量最多减小36% (1.56kg→1.00kg)
- 省空气 最多削减29%
可通过选择合适的尺寸,减少空气消耗量
薄型带导杆气缸 紧凑型 ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50 MGPK 系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/mgpk-r.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/rohs.jpg)
2024/2
- 追加球导向轴承(φ16,φ32)[New]
- 体积:最大削减28%(538cm3→390cm3)
- 重量:最大削减41%(0.32kg→0.19kg)
- 高刚性:通过优化形状,实现小型、高刚性
端板最多加厚33%,刚性提高 - 导杆部追加润滑保持功能(润滑护圈)
弧焊用耐火花喷溅导线规格的耐强磁无触点磁性开关 D-P3DWA□-1173□
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/d-p3dwa.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_rohs.jpg)
2021/3
- 导线的耐火花喷溅性能提高
外皮、包覆层、绝缘体采用特殊氟化物
外皮与包覆层之间设有遮蔽层,可防止火花
进入包覆层 - 可选择带火花保护罩
开关本体带金属保护罩(材质:SUS),防止火花喷溅
ISO气缸/气缸无调整气缓冲型 C85-X3242/C75-X3242
带锁气缸/带解锁提示 ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 C96N-X3030□
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/c96n-x3030.jpg)