产品信息 »
新产品信息 类别
新产品信息
流体控制元件
脉冲吹气阀 AXTS040-X202
省气型强力吹气阀 IBV系列
比例控制阀 JSP 系列
直动型/2通电磁阀 HF3-JSX
高压水用先导式2通电磁阀 JSXH-X2系列
角座阀/气控型 JSB系列
直动式/先导式2通电磁阀 JSX/JSX□ 系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsx_2.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/mark/ce_ul_rohs_IP67-JSX-r.jpg)
2024/3
- 追加先导式/JSXD(N.O规格)系列 [New]
- 追加直动式真空型/JSX□□V 系列 [New]
- 追加直动式蒸汽型/JSX□□S 系列 [New]
- 追加直动式高压型/JSX□□H 系列 [New]
- 采用不锈钢保护外壳,提高耐环境性
【防护等级IP67/NEMA4X※】※DIN型插座式为IP65 - 省空间
小型:小型:阀容积减小 25% (与现有产品相比)、轻量:减轻30% (与现有产品相比) - 节能
线圈吸力提升10%(与现有产品相比)、消耗功率削减14%(与现有产品相比) - 导线引出部可360°旋转
- 提高室外环境的耐候性
薄型2・3通电磁阀 SX90/090 系列
脉冲阀 集尘器专用阀 JSXF/JSXFA 系列
![](/assets/newproducts/ja-jp/images/prod/jsxfa-g.jpg)
![](/assets/newproducts/zh-cn/images/mark/ce_uk_rohs_jsxfa.jpg)
2023/6
- 追加SMARTVENT型 [New]
控制基板一体化,无需控制箱 - 1000万次以上/寿命10倍以上
- 高峰值压力和低空气消耗量
峰值压力:提升15%
空气消耗量:削减35% - 使用流体温度:-40〜60℃
- 对应从低温到高温的广泛温度范围