产品信息 »
新产品信息:伯努利型吸盘 ZNC 系列
新产品信息
伯努利型吸盘 ZNC 系列


2021/9
- 追加主体尺寸:ø20[New]
- 可吸附搬运薄布、薄膜、电路板等
- 节能 最多削减79%(对于一定提升力,空气消耗量的比较)
- 高吸吊力:65N
与以前相比为10.3倍(ZNC80:65N←以前产品:6.3N) - 3种主体材质:铝、树脂、不锈钢
- 附件
带定位器:防止工件横向滑动
带防振罩:抑制薄型工件的振动声
产品特点
可吸附搬运薄布、薄膜电路板等

基本型(无防振罩·定位器)
吸附玻璃等平整坚硬的非通气性工件时,为非接触状态。
靠近工件时,吸盘和工件之间流动的空气流速变快,发生真空后将其吸附。
吸附玻璃等平整坚硬的非通气性工件时,为非接触状态,相距约0.2〜0.5mm达到平衡。

带定位器
通过橡胶定位器,防止工件横向滑动。
通过安装定位器,从非接触状态变为接触状态,从而吸住工件。吸附玻璃等平整坚硬的工件时,
推荐带定位器以防滑。吸附布或纸等软质工件时,可能会接触吸盘而产生振动噪声,此时推荐带
防振罩
※定位器仅橡胶可更换 ※附带定位器时,吸吊力会下降。

带防振罩
可以抑制吸附布或纸等软质工件时产生的振动声。
通过防振罩,可以抑制布或纸等软质工件接触吸盘时发出的振动声,降低噪音。
空气从防振罩和工件之间的缝隙高速流过,可实现稳定地吸附搬运。
※ 附带防振罩时,为接触状态。 ※附带防振罩时,吸吊力会下降。

用途示例

结构和动作原理
供给清洁空气,防止异物阻塞。

配管口

系列扩展品种