产品信息 »
新产品信息:控制器分离型静电消除器 棒型/喷嘴型 IZT40/41/42/43 系列
新产品信息
控制器分离型静电消除器 棒型/喷嘴型 IZT40/41/42/43 系列
产品特点
节省空间

双AC方式 IZT42系列(降低电位振幅规格)

-
双AC方式 IZT42
同时释放+离子和-离子,+-均等到达工件,因此电位振幅较小。
-
AC方式 IZT40/41/43
+离子和-离子以带状、交替式到达工件,因此电位振幅较大。
-
玻璃基板的除静电
从平台上拾取时,防止由剥离带电导致的静电破坏
-
电子基板的除静电
・防止放电导致的元件损坏
・防止灰尘附着
电极针脏污检测连续显示及输出
外部输入信号的单独ON/OFF指令
带自动平衡功能
传感器内置于静电消除器本体中,可在任意位置安装。
通过接地线监控静电消除器产生的离子,并将除电区域的偏置电压(离子平衡)控制在一定范围内。

小型壳体实现省空间:棒型

省空间:喷嘴型

1台控制器最多可连接4台棒型及喷嘴型:棒型、喷嘴型

模块的多种连接方法可实现自由布局:棒型、喷嘴型

插头连接各模块,可轻松设置:棒型、喷嘴型

可结合使用目的选择多种低维护电极针卡盒:棒型、喷嘴型

●电极针卡盒的种类:棒型用

●电极针卡盒的种类:喷嘴型用

●电极针材质的种类

通过单侧空气配管可实现空气供给:棒型

备有2种托架

防止电极针卡盒落下:棒型、喷嘴型

用途示例/棒型

用途示例/喷嘴型