产品信息 »
新产品信息:循环液温控装置 符合欧盟F-Gas(含氟气体)法规 冷冻式温控器 HRZ-F 系列
新产品信息
循环液温控装置 符合欧盟F-Gas(含氟气体)法规 冷冻式温控器 HRZ-F 系列
产品特点
采用DC变频式压缩机和变频泵,实现更大幅度的节能。

节能
按照客户设备的负载, 对压缩机、泵的电机回转数进行变频控制

高性能

接触液体部分使用了可对应多种循环液的材质(不锈钢、EPDM等)
○氟化液:Flourinert™ FC-3283, FC-40、GALDEN® HT135, HT200
○60%乙二醇水溶液
○去离子水(纯水)及清水
上述以外的循环液请向本公司确认。
Flourinert™是3M公司的注册商标,GALDEN®是Solvay Solexis(苏威·苏莱克斯公司)的注册商标。
维护性

点此查看有关欧盟F-Gas(含氟气体)法规的信息
扩展品/h4>
应用示例/h4>
构造和原理/h4>