新产品信息

产品信息 »  新产品信息:协作机器人专用 真空吸附单元 ZXP-X1 系列

新产品信息

协作机器人专用 真空吸附单元 ZXP-X1 系列

2020/7

  • 即插即用
    对应URCap 对应URCap 简易编程
  • 仅需连接1根压缩空气供给管,和1根带M8插头的电线,即可动作
  • 真空发生器、供气阀·破坏阀、压力传感器、吸盘一体化设计
  • 安装规格:依据ISO9409-1-50-4-M6

产品特点

协作机器人专用真空吸附单元

规格

吸附单元扩展品示例

  • 可变更吸盘的间距

  • 带法兰吸盘可单独使用

    (真空源在外部的场合)

外形尺寸图

对应URCap

简易编程

使用协作机器人认证的专用软件URCap,您可以通过示教器的直观操作,轻松地将各种功能动作和压力设置等进行统一的编程处理。
您可以将存储URCap软件的USB存储器插入示教器中,轻松安装该软件。
※请从网站下载URCap软件,并将其保存在USB存储器中。


Go Top