新产品信息

产品信息 »  新产品信息:薄型2・3通电磁阀 SX90/090 系列

新产品信息

薄型2・3通电磁阀 SX90/090 系列

2020/1

  • 小型
    全长:约38mm(2通阀)、54mm(3通阀)
    阀宽、高:10mm
    质量:10g(2通阀)、20g(3通阀)]
  • 大流量C[dm3/ (s·bar):0.25(2通阀)、0.5(3通阀)
    流量[L/min(ANR)]:45(2通阀)、90(3通阀) (0.2MPa时)

产品特点

小型、大流量

适用于各种行业!

适用于各种行业!

Go Top