新产品信息

产品信息 »  新产品信息:摆台 齿轮齿条式 尺寸:10, 20, 30, 50 MSQ 系列

新产品信息

摆台 齿轮齿条型 尺寸:10, 20, 30, 50 MSQ系列

2022/3

  • 追加了带外部缓冲器的规格[New]
  • 紧凑、轻量
    全高:最多减小28%※(54mm→39mm)
    质量:最多减小28%※(940g→680g)
  • 配管用中心孔径扩大(ø9mm→ø12mm)
    ※与现行产品MSQ20相比
  • 摆动时间调节范围增大(0.2〜2.0s/90°)
    与现行产品相比,能在低速域使用

产品特点

紧凑、轻量

操作性提高

端面通口与角度调节机构在同一面。

可选择5种缓冲

  • 摆动时间调节范围扩大

    较现行产品,可在低速域使用。

  • 高耐久性・高精度

    通过大型滚动轴承实现高耐久性·高精度。

可安装小型磁性开关

追加外部缓冲器 NEW

配管用中心孔径扩大

备有可高度互换的摆台·端板(订制)

与以前产品的负载安装尺寸匹配的互换摆台以及与高度尺寸匹配的互换端板。

3种安装方式可选

在安装尺寸上,可与以前产品MSQ系列互换。

Go Top