产品信息 »
新产品信息:小型化学液用直动2・3通电磁阀 LVM 系列
小型化学液用直动2・3通电磁阀 LVM 系列
2020/3
- 低发尘、禁油、无金属 ※接触液体部分
- 分离构造
膜片将使用流体区域与点磁头驱动部分隔离开
- 消耗功率:1.0W以下(带节电回路)
- 容积变化量(抽取量):0.01μL以下
产品特点
低发尘、禁油、无金属
※接液部
追加扩展品/可选项
直动式摇臂型/LVM07・09/090・10/100・15/150・20/200
・隔离结构
通过膜片隔离使用流体区域与电磁线圈驱动部。
・接触流体部材质(无金属)
・容积变化量(抽吸容积)0.01μL以下
对通常的膜片式阀,由于在OFF状态和ON状态下阀室内容积不同,因此将阀从ON状态切换至OFF状态时,其容积变化导致流体从阀的2次侧输出。然而,对摇臂式,ON状态与OFF状态几乎没有容积变化,因此阀切换时,流体不会从阀的2次侧输出。
・阀室内容积
抑制阀室内容积,减少液体残留