产品信息 »
新产品信息:高速型 电动执行器 LEFS□F系列
新产品信息
对应高节拍的电动执行器 LEFS□F/LEY□F系列


2022/6
- 追加出杆型(LEY□F) [New]
- 可缩短循环时间
LEFS□F:比以前缩短39%(0.57s←0.93s)※1
LEY□F:比以前缩短44%(0.54s←0.97s)※2
※1 在0→400mm(行程)驱动LEFS25FH-400时
※2 在0→300mm(行程)驱动LEY25FA-300时 - 加减速度:10000mm/s2(是以前的327%)
- 最大速度
LEFS□F:1500mm/s(比以前提高25%)
LEY□F:800mm/s(比以前提高60%)