新产品信息
现场总线元件 (对应输入/输出功能) EX600 系列
产品特点
对应数字输入输出、模拟输入输出、IO-Link主站
●对应通信协议

可与数字/模拟/IO-Link主站连接

IO-Link
IO-Link是国际标准规格IEC61131-9规定的传感器、执行器用通信技术。
将IO-Link主站与传感器1对1进行通信连接,不仅接收、发送ON/OFF信号、传感器测量值等控制数据,还接收、发送制造商名称、产品型号等设备信息、参数、诊断数据。
可实现传感器和设备的状态监视和异常检测,有助于减少启动工时,缩短恢复时间,为预防、预测性维护做出贡献。

●IO-Link系统构成

●IO-Link接口

●IO-Link主站单元
可与数字单元/模拟单元/IO-Link主站连接
最多可连接4个IO-Link主站单元(共16个通口)。
※连接EtherNet/IP.单元时
可将数字单元、模拟单元、IO-Link主站单元混合在一起,最多可连接9位,可按不同顺序连接。

同时对应A级通口和B级通口

可以从PC(设定工具)访问数据

诊断功能
可通过上位通信进行主站诊断和设备诊断
可通过PLC程序或PC(Web浏览器)确认主站(端口)诊断信息。
可通过PC(设定工具)确认设备诊断信息。

设备参数设定功能、自动保存、自动写入
可通过上位通信设定设备的参数。
可以从PC(设定工具)进行参数设定。
也可以通过PLC程序使用输出数据或信息数据进行参数设定※。
※EtherNet/IPTM通信的场合

EtherNet/IPTM的功能
在EtherNet/IPTM的2通口对应产品(EX600-SEN3/4)中,对应以下功能。
●追加对应布局(连接形态)

●搭在QuickConnect™功能
更换工具的场合,就一般的EtherNet/IPTM产品而言,从工具上的设备电源ON,到建立通信连接大约花费10秒的时间。
由于EX600-SEN3/4具有QuickConnectTM功能※※,因此通信建立的时间约为0.5秒。

●内置Web服务器功能
EX600-SEN3/4由于内置了Web服务器功能,可以通过IE等浏览器可进行EX600的状态确认,参数设定以及强制输出等。
使系统的启动和维护作业高效化。

PROFINET最新技术
System Redundancy S2
EX600-SPN3/4对应System Redundancy S2,即使主控制器故障,也可通过备用控制器继续通信。
可防止意外的通信停止故障。
※ 为使用System Redundancy S2,PLC也应具有该功能。

现场总线元件 EX600
>●用D-sub接头连接
对应D-sub接头连接模块。有数字式输入、输出和输入/输出3种单元。数字式输出单元可与本公司集装式电磁阀的F组件(D-sub接头)连接。

●用弹簧式端子台连接
对应单独配线的端子台的模块。有数字式输入、输出和输入/输出3种单元。只用一字形螺丝刀便很容易在传感器接头盒等上进行配线连接。

●数字式输入单元
是输入数字式信号(ON/OFF信号)的模块。可接收安装在执行器上的2线式/3线式磁性开关信号,并将信号反馈至PLC。系统整体的控制信号可通过现场总线控制。

●模拟输入输出单元
是输入及输出模拟(电压/电流)信号的模块。1个模块对应输入及输出,即可进行反馈控制,接收从压力传感器传出的模拟信号,向压力控制器传送模拟信号。设置省空间。

●自我诊断功能
自我诊断功能的示例如下。

●可逐位增减
采用防止螺钉脱落的独特夹紧方式。只需旋松连接件的螺钉,便可分离。各单元最多可连接9位,可按不同顺序连接。
※SI单元除外