新产品信息

产品信息 »  新产品信息:水用数字式流量传感器/集装式 PF3WB/C/S/R 系列

新产品信息

水用数字式流量传感器/集装式 PF3WB/C/S/R 系列

2019/07

  • 适用流体:水、乙二醇水溶液
  • 省空间
    占位面积最大削减85%
    重量最大削减65%
  • 无配管:操作工时最多削减45%
  • 对应IO-Link
  • 3色、2画面显示
  • 使用流体温度0〜90℃

产品特点

省空间

占位面积最大削减85%,重量最大削减65%

扩展品

一体型和分离型,可根据目的设置。

●一体型


●分离型

  • 3色、2画面显示

  • 3使用流体温度:0〜90℃


    可使用乙二醇水溶液<


    无润滑脂规格

对应IO-Link

各部位的名称与功能(一体型/基本型的构成)

Go Top