产品信息 »
新产品信息:3色显示 水用数字式流量传感器 PF3W-Z/L 系列
新产品信息
3色显示 水用数字式流量传感器 PF3W-Z/L 系列


2023/10
- 追加输出规格扩展品 [New]
PF3W7-Z:模拟电压2输出型(流量+温度)
模拟电流2输出型(流量+温度) - 对应3画面4通道流量显示器 PFG200系列 [New]
- 适合流体:水、乙二醇水溶液
- 轻量:最大减轻53%(40L/min、带温度传感器时)
- 对应IO-Link
- 支持3色2画面显示
- 带温度传感器&流量调节阀
- 使用流体温度0〜90℃
产品特点
轻量:最大减轻53%(40L/min、带温度传感器时)

扩展品

支持3色2画面显示

带温度传感器&流量调节阀

分离型传感器部&3色显示数字式流量显示器

安装方法

水用数字式流量传感器 PF3W

对应IO-Link