新产品信息

产品信息 »  新产品信息:脉冲阀 集尘器用阀 JSXFA 系列

新产品信息

脉冲阀 集尘器专用阀 JSXF/JSXFA 系列

New

2025/1

  • 提供面板安装接头 [New]
  • 追加SMARTVENT型
    控制基板一体化,无需控制箱
  • 寿命1000万次以上/10倍以上
  • 高峰值压力和低空气消耗量
  • 峰值压力:提升15%、空气消耗量:削减35%
  • 使用流体温度:-40~60℃
  • 对应从低温到高温的广泛温度范围

产品特点

1000万次以上上※1以上/寿命10倍以上※3

高峰值压力和低空气消耗量

※1 以本公司实验条件(JSXFA-06、先导阀孔口径ø5mm以上时)

※2 JSXFA-06

※3 与本公司的以前产品相比

特点

扩展品

脉冲阀的应用例

Go Top