新产品信息

产品信息 »  新产品信息:平行开闭型气爪 紧凑型 JMHZ2 系列

新产品信息

平行开闭型气爪/紧凑型 JMHZ2系列

2021/5

  • 追加单作用型[New]
  • 追加订制规格[New]
    带横向安装面定位销、磁性开关横向安装
  • 夹紧点距离保持不变,同时减小整体外形尺寸(ø20→ø16)
    全长:最大缩短21.7mm(102.7mm→81mm)
    厚度:最大减少7.6mm(33.6mm→26mm)
    重量:最大减轻180g(420g→240g)
  • 通过导轨一体化结构,实现了高刚性、高精度
  • 采用高精度直线导轨
    重复精度:±0.01mm
  • 采用更高刚性和精度的直线导轨
    刚性提高

产品特点

夹紧点距离保持不变,同时减小整体外形尺寸(ø20→ø16)

尺寸减小

直线导轨性能不变,缸径更小

小型、轻量化

导轨性能提高 刚性提高

・相同缸径下搭载了性能更高的直线导轨

・开闭行程更高

夹持点距离的扩大

即使使用更小内径的气缸尺寸,也可增大夹持点距离。

  • 高精度

  • 系列扩展品

Go Top